Innovadoras bornas para carril para los requisitos específicos de la tecnología fotovoltaica.
Diseñe junto con Phoenix Contact un suministro de energía rentable y que cuida del medio ambiente. Desde hace décadas, somos el socio competente y fiable en la industria de la energía fotovoltaica. Para todas las tareas de cableado están disponibles las bornas para carril exactas de hasta 1500 V DC.
Las bornas para fusible hasta 1500 V protegen los diferentes strings de las corrientes inversas. La indicación luminosa opcional señaliza cuando se ha disparado un fusible. Mediante los puentes correspondientes las corrientes de string se pueden conectar entre sí y juntar.
Los fusibles de strings DC cuentan con una característica gPV extremadamente rápida que se ha adaptado de forma especial. Con tensiones de sistema de 1500 V puede transmitir corrientes nominales de hasta 20 A prolongadamente de manera segura, que en caso de error protegen los strings de corrientes inversas.
Las bornas para diodos sirven como diodos de string y se utilizan en instalaciones fotovoltaicas de capa fina para la protección contra las corrientes inversas. Con esto, los módulos de capa fina generalmente sensibles están protegidos de manera óptima y estable durante mucho tiempo.
Las bornas seccionables sirven para poder desconectar cuando se realizan trabajos de reparación y mantenimiento. Después de desconectar la instalación fotovoltaica puede separarse un único string a través de la bornas seccionables.
Para la conexión entre la caja de strings y el inversor se usan conductores con secciones más grandes a causa de las corrientes más elevadas y las longitudes de cable más grandes. Las bornas PTPOWER … UKH ... y RBO ... pueden alojar conductores de hasta 300 mm². Se ofrece un amplio programa de bornas de 1000 a 1500 V DC.
Mientras que en el área AC de las instalaciones solares se usan en su mayor parte productos estándar, el área DC se tiene que considerar de forma más específica. Para mantener las pérdidas de los cables al nivel más bajo posible, los módulos fotovoltaicos pueden interconectarse a los strings, aumentando así la tensión del sistema.
Las tensiones en vacío de las instalaciones fotovoltaicas alcanzan hasta 1500 V DC.
Estas elevadas tensiones DC plantean requisitos especiales en los componentes utilizados. A diferencia de la tensión alterna, con la tensión continua pueden darse con facilidad líneas de fuga en las superficies de los elementos aislados. Es por ello que los componentes utilizados en esta área deben presentar mayores líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire.
Los strings individuales se aseguran para limitar las corrientes inversas que pueden generarse en caso de cortocircuito. Esto se realiza en los módulos cristalinos preferiblemente por medio de fusibles de 10,3 x 38 mm y en los módulos de capa fina mediante diodos de bloqueo, los cuales se introducen en el circuito eléctrico.
Las bornas para carril y los fusibles de Phoenix Contact cumplen de manera especial estos requisitos en las instalaciones fotovoltaicas. Encontrará un resumen de todos los componentes en el folleto: "Componentes y sistemas para la energía fotovoltaica".
Los módulos cristalinos se caracterizan por su alto rendimiento en condiciones de luz favorables. Suministran más corrientes de strings en comparación con los módulos de capa fina. Las bornas para fusible compactas protegen los cables FV frente a corrientes inversas peligrosas.
Los módulos de capa fina se caracterizan, en comparación con los módulos cristalinos, por un comportamiento más favorable en condiciones de luz débil y porque son más sensibles ante las corrientes inversas. Para una protección rápida y fiable ante las corrientes inversas se usan a menudo diodos de bloqueo conmutados en serie.
La nueva serie de bornas Al/Cu se ha probado conforme a las normas más recientes y es apta en particular para aplicaciones como la energía fotovoltaica.
Mediante estas bornas universales se pueden cablear conductores de aluminio y cobre en solo una borna.
Las bornas Al/Cu están disponibles en cuatro tamaños de secciones, lo que permite conectar conductores de aluminio de 6 mm² a 240 mm², así como conductores de cobre de 2,5 mm² a 240 mm².
Las piezas metálicas de las bornas Al/Cu se han fabricado en aleaciones de aluminio de alta calidad. Una superficie de estaño sin plomo en las partes activas y en los tornillos permite la conexión de conductores de aluminio y de cobre. Los puntos de embornaje permiten alojar tanto conductores de varios hilos como rígidos.
Los puntos de embornaje ya están recubiertos con un antioxidante, lo que simplifica el proceso de montaje de los conductores de aluminio. Otra ventaja de las bornas de contacto ya engrasadas es el punto de contacto que no requiere mantenimiento, ya que no se puede reapretar.
Las bornas Al/Cu UBAL se han certificado para la conexión de conductores de aluminio conforme a EN 61238-1 (clase A). Asimismo, están homologadas conforme a la norma IEC 60947-7-1 y son apropiadas especialmente para aplicaciones como la energía fotovoltaica. Por eso, estas bornas se han probado para una temperatura de servicio de 90 °C.
Los capuchones protectores contra contacto cubren el receptáculo de conexión y la abertura del tornillo de las bornas Al/Cu. De esta forma, se evita entrar accidentalmente en contacto con piezas de metal o abrir los puntos de embornaje.
Intercambio rápido y sencillo de fusibles mediante la palanca de seguridad que se acciona en la parte frontal.
Los bornas de fusible con palanca de la serie UK 10,3-HESI 1000 V y UK 10,3-HESI 1500 V se han adaptado a la perfección a los requisitos de la energía fotovoltaica. Se han certificado conforme a las normas más actuales (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) y se incluyen en la lista UL. Las bornas UK 10,3-HESI permiten un manejo cómodo y seguro. Mediante la palanca, que se acciona en la parte frontal, se pueden sustituir los fusibles de forma segura y rápida.
Se puede ahorrar mucho tiempo en la variante de 1000 V con las versiones con indicación visual. Se muestra un fusible en mal estado con un diodo emisor de luz.
Además del manejo cómodo, las UK 10,3-HESI tienen un diseño con protección de contacto que garantiza una alta seguridad.
"$pageName" en