Sistemas de control modulares para temperaturas extremas

Robustos y fiables

Robustos y fiables

Su solución para tareas de control con frío extremo.

Regresar a Sistemas de control modulares

Categorías

Buscar en Sistemas de control modulares para temperaturas extremas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea en una instalación de energía eólica finlandesa o una instalación fotovoltaica en Canadá: con temperaturas extremadamente bajas se precisan sistemas de control especialmente robustos. Las variantes XC de nuestros sistemas de control se han desarrollado especialmente para estos requisitos: con plena flexibilidad de E/S y variedad de comunicaciones.

Sus ventajas

  • Controlar de forma fiable bajo condiciones adversas: gracias al sistema electrónico especialmente resistente a las temperaturas
  • Máxima flexibilidad en la conexión de E/S mediante el maestro de bus de campo y Modbus/TCP integrados
  • Solución económica gracias a la excelente relación precio-rendimiento con una densidad de funciones mayor
  • La mejor comunicación con servidor web integrado de libre programación
  • Múltiples usos ya que es compatible con todos los protocolos Ethernet habituales

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380