Sistemas de impresión y rotulación móviles

Sistemas de impresión y rotulación móviles

Rotulación allí donde la necesite

Con los sistemas de impresión móviles podrá imprimir marcados allí donde sea necesario

Regresar a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Sistemas de impresión y rotulación móviles

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los sistemas de impresión móviles de Phoenix Contact podrá diseñar tareas y procesos de trabajo de forma independiente y flexible. Imprima el marcado necesario en el escritorio o directamente in situ en su aplicación.

Sus ventajas

  • Software de a bordo: fácil introducción de datos gracias a la pantalla táctil y al software de rotulación completamente integrado
  • Energía de a bordo: equipados con una gestión de la energía y baterías de alta potencia cambiables y recargables
  • Uso versátil: la gran cartera de materiales incluye múltiples productos para distintos campos de aplicación de la identificación industrial

Rotulación allí donde la necesite

Sistemas de impresión móviles  

Sistemas de impresión móviles

¿Desea imprimir directamente y de forma flexible en el lugar de aplicación? Los sistemas de impresión móviles de Phoenix Contact lo hacen posible. Con un software de marcado integrado, un suministro de energía independiente de la red y una interfaz de usuario de manejo intuitivo, la THERMOMARK PRIME se ha diseñado de forma óptima para el uso móvil. Controle la impresora de etiquetas móvil THERMOMARK GO con su Smart Device y cree marcados flexibles en un entorno industrial.  La THERMOMARK GO K convence como equipo manual con un innovador teclado y una conexión al software de marcado profesional PROJECT complete. Gracias a las dimensiones compactas y los prácticos accesorios, todos los equipos son un aliado idóneo en cada tarea.

Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

La THERMOMARK PRIME es la combinación única de tecnología de impresión probada y fiable, un software de marcado completo e integrado y un suministro de energía duradero e independiente de la red. La THERMOMARK PRIME es su centro de rotulación transportable y móvil. La pantalla táctil, los rollos de tinta encapsulados y una batería cambiable le facilitan el manejo de la impresora directamente in situ.

  • Fácil introducción de datos gracias al software de marcado integrado
  • Hasta siete horas de tiempo de servicio mediante un paquete de baterías potente
  • Fácil cambio del material y del rollo de tinta en menos de diez segundos
  • Amplio programa de materiales con más de 600 tipos de marcadores para el marcado de todo tipo de aplicaciones
  • La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evita impresiones incorrectas

Impresora de etiquetas móvil con control mediante Smart Device THERMOMARK GO

Impresora de etiquetas móvil con control mediante Smart Device THERMOMARK GO  

Impresora de etiquetas móvil con control mediante Smart Device THERMOMARK GO

Rotulación sencilla y en cualquier lugar: controle la impresora de etiquetas móvil con su Smart Device y cree marcados flexibles en un entorno industrial.

  • Creación de rotulaciones in situ: control de las impresiones de etiquetas con su smartphone o tablet
  • Interfaces modernas: establecimiento de la conexión con el Smart Device a través de Bluetooth o NFC
  • Configuración intuitiva de etiquetas: la aplicación MARKING system le guía por todo el proceso de marcado
  • El marcado más fácil: la detección automática de materiales evita impresiones incorrectas

Impresora portátil THERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

La impresora portátil THERMOMARK GO K resulta ideal para el marcado rápido in situ. La impresora es robusta, fácil de manejar y le ofrece múltiples funciones. La impresora de transferencia térmica procesa materiales sin fin para el marcado de cables y conductores, equipos, bornas e instalaciones.

  • Procesamiento de manguitos termorretráctiles, etiquetas y material no adhesivo
  • El teclado inteligente permite la integración de símbolos, códigos de barra y números de serie
  • Ajuste óptimo de la impresora mediante detección automática del material
  • Fácil cambio de los datos de marcado gracias a la integración en el software de planificación y marcado PROJECT complete
  • Cambio de material rápido gracias al cartucho combinado de rollo de tinta de material

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio