Máquina de pelado y crimpado portátil

Máquina de pelado y crimpado portátil

Simplemente bueno

Así, el tratamiento de conductores resulta todo un placer: pelar y crimpar en menos de dos segundos.

Regresar a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Máquina de pelado y crimpado portátil

Mostrar todos los productos de esta categoría

El Crimphandy es el dispositivo manual para pelar y crimpar más pequeño. Con él, tan solo necesitará dos segundos para confeccionar sus conductores. El Crimphandy realiza tareas de pelado, colocación de punteras y compresión en un ciclo de trabajo.

Sus ventajas

  • Hasta un 75 % de ahorro de tiempo gracias a la combinación de pasos de trabajo y el manejo más sencillo
  • Los mejores resultados de trabajo permanentes mediante funciones de supervisión automáticas
  • Utilización móvil ilimitada mediante funcionamiento de batería y cargador de repuesto

Manejo sencillo

El manejo más sencillo  

El manejo más sencillo

La función de pelado y crimpado automática facilita el manejo de equipos. Introducir conductores no tratados, pelar automáticamente, crimpar y listo.

El equipo indica su estado de funcionamiento claramente en todo momento mediante los LED de colores. Los elementos de control únicamente están disponibles para la conexión, la desconexión y la reinicialización del equipo.

Los mejores resultados de trabajo

La supervisión automática de la sección evita prensados erróneos  

Los mejores resultados de trabajo

El Crimphandy está provisto de una tecnología de sensores capacitiva para el registro de las secciones de cable introducidas. Detectará automáticamente un conductor que no sea adecuado y evitará de forma segura un prensado erróneo. El error se indica a través de un LED.

Así se garantizan crimpados de alta calidad. Su compresión cuadrada puede utilizarse para todos los puntos de embornaje y cajas de bornes. Las fuerzas de extracción se hallan por encima de las condiciones normalizadas requeridas.

Uso portátil

Uso portátil mediante batería de alto rendimiento  

Uso portátil mediante batería de alto rendimiento

Los trabajos dentro o en el armario de control no deben verse limitados por cables o mangueras. El Crimphandy dispone de una batería de polímero de iones de litio potente y fácilmente intercambiable para realizar hasta 2000 crimpados.

De esta manera, el dispositivo manual portátil está listo para funcionar durante varios días. El cargador rápido suministrado carga la batería en tan solo una hora hasta su plena capacidad.

Trabajo ininterrumpido

Alimentación automática de las punteras desde el cargador integrado  

Alimentación automática de las punteras

El Crimphandy posee un cargador integrado para punteras en forma de estrías. Mediante la alimentación automática pueden crimparse consecutivamente muchos conductores sin interrupción.

Entorno de trabajo limpio

Recipiente recolector fácil de vaciar para restos de aislamiento  

Recipiente recolector para restos de aislamiento

El Crimphandy dispone de un recipiente colector fácilmente extraíble para restos de aislamiento. De este modo, se garantiza un entorno de trabajo limpio. Asimismo, el equipo puede utilizarse dentro de un armario de control.

Corte cómodo de conductores

Corte cómodo de conductores  

Corte cómodo de conductores

Con el CRIMPHANDY CUTTER podrá cortar conductores a la longitud que desee de forma cómoda y correcta. El montaje de la práctica cuchilla se realiza rápida y fácilmente.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Crimphandy frente a la preparación previa de conductores clásica

Una herramienta, un paso de trabajo y un ahorro de tiempo de aprox. el 75 %.