Cablear cómodamente en el espacio más estrecho y montar de distintos modos, con los bornes en formato miniatura.
Los minibornes y microbornes con tecnología de conexión push-in tienen en cuenta la creciente miniaturización en la construcción de maquinaria, instalaciones de conmutación y armarios de control. A pesar de su tamaño pequeño, los bornes utilizan las ventajas del sistema CLIPLINE complete, los accesorios para puenteado, marcado y de prueba estandarizados.
Los minibornes MPT para el carril NS 15 pequeño le ofrecen múltiples ventajas:
Capacidad de conexión:
MPT 1,5/S… 0,14 mm² hasta 1,5 mm²
MPT 2,5… 0,14 mm² hasta 4 mm²
Los minibornes utilizan el carril "pequeño" y poseen un ancho de construcción de tan solo 3,5 mm. Con sus dimensiones compactas, resultan muy adecuados para el montaje en cajas de conmutación o conexión pequeñas, p. ej. para la conexión del motor.
Además del foso funcional universal, cada borne está equipado con una abertura de prueba. Esto permite el uso de accesorios de prueba estandarizados independientemente de los requisitos de puenteado.
Con los bornes en miniatura MP resultan muy flexibles durante el montaje:
Los bornes destacan por:
Los bornes en miniatura le ofrecen un solución de cableado con gran ahorro de espacio.
Según el espacio disponible y el campo de aplicación puede seleccionar variantes con distintas posibilidades de montaje.
Podrá distribuir los potenciales de forma compacta con las variantes de distribuidores de potencia. Estas se suministran en distintos números de polos.
"$pageName" en