Las influencias CEM extremas ya no suponen ningún problema. Con la tecnología de fibra óptica conseguirá la máxima seguridad frente a interferencias para prácticamente cualquier sistema de transmisión.
En entornos industriales, la transmisión de datos por cable de cobre alcanza sus límites muy rápidamente. Con los convertidores de medios de Phoenix Contact podrá convertir sus interfaces con conductor de cobre en cables de fibra óptica seguros frente a interferencias, sin costosas medidas en el caso de la protección contra sobretensiones, el apantallamiento y la compensación de potencial. Los convertidores de medios modulares de la línea de productos PSI-MOS se han diseñado para una máxima seguridad de transmisión y disponibilidad de la instalación en el uso industrial. Los PSI-MOS puede utilizarlos para todos los sistemas de transmisión usuales.
Con los convertidores de medios de la línea de productos PSI-MOS podrá convertir interfaces Profibus de cobre en fibra óptica (cable de fibra óptica). La conversión se realiza con transparencia de protocolos para todas las tasas de datos hasta 12 MBit/s.
Esto le aporta claras ventajas:
Con los convertidores de medios podrá interconectar de forma fácil y sin interferencias los sistemas de bus de campo CANopen y DeviceNet mediante fibra óptica.
Esto le aporta claras ventajas:
Las interfaces RS-232 son muy propensas a interferencias frente a influencias CEM y diferencias de potencial. Las distancias de transmisión son demasiado cortas.
Con los convertidores de medios de Phoenix Contact convierta su interfaz serie en un cable de fibra óptica.
Esto le aporta claras ventajas:
"$pageName" en