Volver a la vista general

Switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500

Switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500 con diferentes características de puertos

Gracias a una puesta en servicio sencilla y a la gran diversidad de variantes con funciones clasificadas según aplicaciones, los switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500 le ofrecen una gestión eficiente de su red Ethernet. Con un volumen de funciones ampliado, los switches ofrecen una comunicación mediante fibra de vidrio, así como homologaciones para el sector marítimo y la industria de procesos.

De aplicación flexible

Módulo SFP en switch 2200  

Los puertos SFP permiten un empleo de los switches incluso más flexible con cables de fibra óptica

Los switches 2200, 2300, 2400 y 2500 universales disponen de 5 hasta 16 puertos y diferentes interfaces de fibra de vidrio (SC, ST/BFOC, SFP). De esta forma, no solo elige la constelación de puertos óptima para la aplicación de entre una diversidad de variantes, sino que puede beneficiarse de una comunicación Gigabit con las variantes de 2300 y 2500. Gracias al rango de temperatura ampliado (-40 °C … a +70 °C) y a la fuente de alimentación redundante también pueden utilizarse en condiciones ambientales adversas.

Las variantes 2400 y 2500 destacan por su diseño plano para el empleo en armarios de control planos. Al igual que las variantes 2200 y 2300, son aptas para el empleo en la ingeniería de plantas, en el sector de las infraestructuras y, gracias a las homologaciones correspondientes (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA), también para aplicaciones marítimas. Las variantes 2200 y 2300 aportan además las homologaciones necesarias para la industria de procesos (ATEX, IECEx).

Integración óptima en redes PROFINET y EtherNet/IP™

Logotipo de PROFINET y EtherNet/IP™  

Los switches gestionados de empleo universal son compatibles con las funciones PROFINET y EtherNet/IP™

Gracias al dispositivo PROFINET integrado, los switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500 son compatibles con la clase de conformidad PROFINET B y se pueden configurar y diagnosticar completamente a través de PC Worx o el portal TIA. En MRP Ring, los switches se pueden emplear como administrador y como cliente. Con LLDP, los switches son además compatibles con la detección automática de la topología de red.

Para redes EtherNet/IP™, los switches respaldan funciones para filtrado Multicast (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).

Diagnosticar redes, minimizar tiempos de inactividad y evitar accesos no autorizados

Topología MRP  

Los FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 son compatibles con el mecanismo de redundancia MRP

Los mecanismos de redundancia son particularmente importantes para disponer de redes seguras. Los switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500 son compatibles con diferentes mecanismos de redundancia habituales como RSTP, LACP y MRP. Así, los switches de cualquier fabricante minimizan los tiempos de parada con los errores de red o los bucles conectados de forma accidental.

Para la protección frente a accesos no autorizados al equipo y a la red, los switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500 admiten funciones de seguridad como Port-Security basada en MAC o autentificación RADIUS.

Además, se pueden detectar y resolver los fallos en la red gracias a las numerosas funciones de diagnóstico (p. ej. SNMP, Syslog, Port-Mirroring). En caso de mantenimiento remoto, se puede acceder también a la información importante de los equipos.

En caso de fallo de un equipo, las funcionalidades del servidor DHCP para la asignación de direcciones IP facilitan la sustitución rápida y sencilla del equipo defectuoso.

Numerosas posibilidades de configuración para la puesta en servicio flexible de su red

Posibilidades de configuración del FL SWITCH 2200/2300  

Los switches gestionados de la familia 2000 ofrecen numerosas posibilidades de configuración

Puede elegirlo al configurar los switches gestionados. A través de la ranura para tarjeta SD, puede configurar cómodamente los switches con una tarjeta de memoria. En caso de fallo de un equipo, no es necesario reconfigurar el equipo de sustitución, sino que basta con equiparlo con la tarjeta de memoria. Si prefiere una configuración a través de la interfaz web, los switches ofrecen una gestión basada en web intuitiva.

Los switches SNMP permiten la configuración a través de un software gestionado como el FL NETWORK MANAGER o directamente a partir del sistema de control. Si desea configurar directamente estos equipos sin tener que acceder a la interfaz web ni al software, puede emplear los comandos CLI o el botón Smart Mode directamente en el equipo.

Vista general de FL SWITCH 2200, 2300, 2400 y 2500

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300FL SWITCH 2400FL SWITCH 2500
Transmisión de datos    
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Jumbo Framesnono
Contacto de alarmasí (salida digital)sí (salida digital)sí (contacto de relé)sí (contacto de relé)
Rango de temperatura-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Tensión de alimentación12 ... 57 V DC (redundante)12 ... 57 V DC (redundante)18 ... 32 V DC (redundante)18 ... 32 V DC (redundante)
Funciones de filtro    
Calidad de servicio
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia    
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Gestor MRP/Clientesí/sísí/sísí/sísí/sí
Fast Ring Detection (FRD)
Link Aggregation (LACP)
Large Tree Support
Redundancia Extended Ring 15 msnononono
Funciones de gestión    
Address Conflict Detection (ACD)
Servidor DHCPBasado en pool/puerto, opción 82Basado en pool/puerto, opción 82Basado en pool/puerto, opción 82Basado en pool/puerto, opción 82
Command Line Interface (CLI)
Funciones de diagnóstico    
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
SNMPv1/v2/v3
Capturas SNMP
Syslog
Sincronización de tiempo    
Simple Network Time Protocol (SNTP)
Seguridad    
MAC-based Port Security
RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Protocolos de automatización    
Clase de conformidad PROFINETBBBB
Dispositivo PROFINET
EtherNet/IP™,
filtrado Multicast ampliado
HomologacionesHomologaciones marítimas, ATEX, IECEx Homologaciones marítimas, ATEX, IECEx Homologaciones marítimas (en proceso)Homologaciones marítimas (en proceso)

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380