Switches gestionados

Switches gestionados

Ethernet aprovechada al máximo

Disponga de los datos de sus instalaciones en cualquier momento con los switches gestionados. Rápidos, redundantes y diagnosticables.

Regresar a Switches Ethernet

Categorías

Buscar en Switches gestionados

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumente su productividad y asegure un flujo de información rápido y continuo. Con los switches gestionados adecuados podrá operar su red Ethernet de forma óptima y garantizar un tráfico de datos sin complicaciones en su aplicación de automatización.

Sus ventajas

  • Funcionamiento sin interrupciones de redes de automatización con conmutación de redundancia rápida
  • Fácil control y configuración de las funciones de switch mediante la gestión basada en web, SNMP, CLI, funciones de dispositivo PROFINET o Common Industrial Profile (CIP)
  • Máxima flexibilidad gracias a la diversidad de medios con conexiones de cobre (RJ45) y de fibra de vidrio (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Soporte óptimo para el usuario mediante el uso de estándares de tecnología de la información y protocolos de automatización
  • Los switches gestionados forman parte del sistema COMPLETE line

Switches gestionados para aplicaciones universales de automatización

Switches gestionados de uso universal 2000 con diferentes tecnologías de conexión  

Los switches gestionados 2000 son muy versátiles gracias a la mayor diversidad de variantes

En numerosas redes de automatización se precisan switches Ethernet con funciones estándar y que se puedan emplear de la forma más económica y versátil posible. Los switches gestionados de la familia 2000 de Phoenix Contact cumplen estos requisitos.

  • Donde hasta ahora se utilizaban principalmente switches no gestionados, las variantes con la denominación 2000 y 2100 ofrecen claras opciones de configuración y supervisión.
  • Las variantes 2100 ofrecen Gigabit en todos los puertos.
  • Los switches 2200 como Fast Ethernet y 2300 como Gigabit ofrecen, además de un volumen de funciones ampliado, una comunicación mediante fibra de vidrio. Gracias a las homologaciones para el sector marítimo y la industria de procesos se pueden emplear de forma flexible.
  • Con las variantes 2000F, 2400 (Fast Ethernet) y 2500 (Gigabit) se ofrecen además switches con un diseño plano, para utilizarlos p. ej. en armarios de control planos.
  • Para el montaje en campo descentralizado fuera del armario de control, las variantes 2600 (Fast Ethernet) y 2700 (Gigabit) resultan óptimas gracias a su robusta carcasa y al índice de protección IP65/66/67.

Switches gestionados con funciones de tecnología de la información en el ámbito industrial

Switches industriales 3000 y 4000  

Los switches gestionados 3000 y 4000 son ideales para utilizar en aplicaciones de infraestructuras

Para aplicaciones exigentes, los switches gestionados de las series 3000 y 4000 combinan múltiples funciones de diagnóstico, potencia y seguridad. Esto se combina con tiempos de conmutación redundantes de tan solo 15 ms y características de aplicación fáciles para el usuario. Los switches Ethernet industrial cumplen una serie de normas IEEE, con lo que resultan ideales para el uso en redes exigentes. Los switches gestionados de la serie 3000 ofrecen una amplia gama con conexiones de 10/100 MBit/s. La serie 4000 ofrece adicionalmente dos puertos Gigabit para la conexión a una red de orden superior.

Switches gestionados aptos para tiempo real para Time Sensitive Networking

Switch TSN gestionados para sincronización de la hora  

Switches TSN gestionados para sincronización de la hora

Los FL SWITCH TSN 2300 son los primeros switches gestionados de Phoenix Contact para el Time Sensitive Networking (TSN). Además del uso en aplicaciones clásicas, también permiten la realización de redes Ethernet con capacidad de tiempo real con la innovadora tecnología TSN. Los mecanismos TSN aumentan el rendimiento, la solidez y la disponibilidad de las redes actuales.

Switches gestionados optimizados para PROFINET

Switches industriales 2200 e IRT para PROFINET  

Los switches PROFINET 2200 para redes de la clase B e IRT para redes de la clase C

Si desea aprovechar todas las ventajas de una red PROFINET, necesitará switches gestionados especialmente optimizados para PROFINET.

Gracias a los dispositivos PROFINET integrados, los switches PROFINET 2200 a 2700 y GHS son óptimos para utilizar en redes PROFINET de la clase B. Gracias a MRP, permiten un tiempo de conmutación rápido en el plazo de 200 ms. LLDP le permite además la determinación automática de su topología de red.

Para las redes PROFINET de la clase C, los switches Ethernet gestionados IRT ofrecen las funciones óptimas. Con la tecnología ERTEC integrada ofrecen propiedades de tiempo real óptimas y permiten un mantenimiento proactivo de la red.

Switches gestionados optimizados para EtherNet/IP™

Switches para carril DIN 7000 para el uso en redes EtherNet/IP  

Los switches EtherNet/IP™ 7000 son compatibles con el mecanismo de redundancia DLR

Los switches gestionados de la familia 7000 son particularmente adecuados para su empleo en redes EtherNet/IP™. Los switches para carril DIN permiten una disponibilidad especialmente alta de la red, ya que el mecanismo de redundancia específico de EtherNet/IP™ DLR ofrece un tiempo de conmutación de menos de 3 ms. Además, puede reducir la carga de datos en la red gracias al filtrado inteligente de telegramas de red con Multicast e IGMP Snooping.

Gracias a CIP, podrá conectar los switches Fast Ethernet y Gigabit directamente a la ingeniería y configurar y diagnosticar su red directamente en el sistema de control.

Switches Power over Ethernet gestionados

Switches Power over Ethernet gestionados  

Los switches PoE gestionados 4000 suministran a sus equipos terminales datos y corriente de manera fiable

Las variantes Power over Ethernet de los switches gestionados 4000 suministran a sus equipos terminales aptos para PoE (Powered Devices, PD) datos y corriente en un solo cable. Además de las funciones estándar de la serie de equipos 4000, dispone de otras posibilidades de configuración específicas de PoE como PoE Scheduling y PoE Watchdog. Gracias a la elevada energía disponible de 60 vatios por puerto, los switches PoE industriales son aptos para el empleo de equipos High Power con PoE, incluidas las cámaras PoE++.

Switches gestionados para aplicaciones en campo

Switch gestionado FL SWITCH 2608 para aplicaciones en campo  

Switches gestionados con índice de protección IP67 para el montaje descentralizado

Para aplicaciones en las que se deban montar switches descentralizados en el nivel de campo y fuera del entorno protegido de un armario de control, resultan óptimos los switches gestionados en las variantes 2600 (Fast Ethernet) y 2700 (Gigabit). Gracias al índice de protección IP65/66/67, los equipos ofrecen una resistencia particularmente elevada a las influencias medioambientales. La innovadora tecnología de conexión M12 con bloqueo rápido Push-Pull garantiza además una alta facilidad de montaje y, al mismo tiempo, una amplia robustez frente a tensiones mecánicas.

La variedad de funciones de diagnóstico, filtro y gestión de la familia de productos FL SWITCH 2000 está también disponible en los equipos IP67, como las variantes PROFINET especiales.

Switches gestionados para IEC 61850/IEEE 1613

Switches gestionados según IEC 61850 para el montaje en rack  

Los switches gestionados 4800EE cumplen los requisitos de IEC 61850 e IEEE 1613

Los switches gestionados 4800E para armarios de 19 pulgadas resultan especialmente adecuados para el uso en instalaciones eléctricas y cumplen los elevados requisitos de las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Le ofrecen un funcionamiento fiable las 24 horas bajo condiciones ambientales extremas gracias a la inmunidad especialmente elevada contra interferencias electromagnéticas y electrostáticas, un rango de temperatura ampliado y una resistencia extrema a los choques y las vibraciones.

Switches gestionados con funciones de router

Switch de capa 3 y switch NAT con función de router  

Los switches gestionados con función de router le permiten segmentar su red

Para lograr una mayor estabilidad y seguridad de la red se recomienda dividir la red en varias subredes. Los switches de capa 3 GHS modulares permiten la conexión de varias subredes a la red de producción y a la red empresarial de orden superior.

En máquinas o instalaciones con el mismo rango de dirección IP, los switches NAT permiten, gracias a la Network Address Translation, una conexión sencilla a la red de orden superior. 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Soluciones de red para la construcción de máquinas

Tendencias y soluciones para la comunicación de datos industrial