Volver a la vista general

Switches gestionados GHS

El switch gestionado modular GHS

El más potente de nuestros switches es el switch gestionado GHS modular. Como switch Gigabit con función de capa 3 opcional es especialmente apropiado para el uso como red troncal de automatización y para la conexión a la red empresarial de orden superior. El gran volumen de módulos de medios combinables así como el uso en PROFINET RT y EtherNet/IP™ ofrecen en este caso la máxima flexibilidad.

Flexibilidad gracias a la diversidad de medios

Switch gestionado GHS con módulo de ampliación y módulos de medios  

El switch gestionado GHS garantiza con su estructura modular la disponibilidad del puerto en aplicaciones industriales

El switch gestionado modular GHS ofrece un empleo particularmente flexible. Dispone de cuatro puertos SFP que se pueden equipar con módulos SFP de Phoenix Contact. En cuatro slots libres se pueden colocar además en fila módulos de medios de forma flexible:

  • fibra óptica multimodo y monomodo
  • tecnología de polímeros y HCS
  • par trenzado o
  • Power over Ethernet

Con una estación de ampliación ampliará el switch​ con otros cuatro slots para módulos de medios y hasta 28 puertos.

Configuración y diagnóstico sencillos

Pantalla del switch GHS  

La pantalla del switch de capa 3 permite una configuración y diagnóstico sencillos

El switch gestionado GHS dispone de una pantalla para la configuración y el diagnóstico cómodos. Esta pantalla permite una manipulación sin software ni herramientas adicionales. La memoria de configuración intercambiable ofrece otra posibilidad de configuración sencilla.

Guarde en la tarjeta SD la configuración de los equipos para poder intercambiar los equipos de forma sencilla, ahorrando así tiempo y esfuerzo. Además, puede activar a través de la tarjeta SD la función de medios, redundancia y capa 3.

También se permite una configuración a través de la gestión basada en web con el comando CLI o a través del software FL NETWORK MANAGER.

Con la función de capa 3 podrá enrutar hasta 28 veces en función de los puertos

Topología: estructura de red con switches en el nivel de capa 3  

Enrutamiento redundante con switches de capa 3

Con la función de capa 3 del switch gestionado modular podrá enrutar entre distintas subredes y de este modo comunicar de forma eficiente y rentable. El switch de capa 3 VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol) permite la gestión redundante de varios routers. De este modo, podrá enrutar hasta 28 veces en función de los puertos o controlar de forma redundante varios routers.

Si se decide por un FL SWITCH GHS sin capa 3 podrá reequipar en cualquier momento la licencia correspondiente con la tarjeta de memoria FL SD FLASH L3/MRM.

Vista general de FL SWITCH GHS

 Switch gestionado GHS
Velocidad de transmisión10/100/1000 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura-20 °C ... +55 °C
Tensión de alimentación18,5 ... 30,2 V DC (redundante)
Funciones de filtro 
Calidad de servicio
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia 
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Gestor MRP/Clientesí/sí
Fast Ring Detection (FRD)
Large Tree Support
Redundancia Extended Ring 15 msno
Funciones de gestión 
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)no
Servidor DHCPOpción 82
Command Line Interface (CLI)
Protocolos de automatización 
Clase de conformidad PROFINETB
PROFINET-IO-Device
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado
Homologaciones 
Homologaciones marítimasno
Homologaciones Exno
IEC 61850-3no

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches gestionados GHS.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380