Switches gestionados optimizados para PROFINET

Switches para PROFINET IRT

Potentes y rápidos

Conexión Ethernet con máxima velocidad para sus aplicaciones PROFINET.

Buscar en Switches gestionados optimizados para PROFINET

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumente la capacidad en tiempo real de sus aplicaciones PROFINET con los switches Ethernet industriales adecuados de Phoenix Contact. Los switches gestionados Smart y PROFINET IRT le ofrecen excelentes propiedades en tiempo real y, simultáneamente, una elevada tasa de transferencia de datos.

Sus ventajas

  • Gran tasa de transferencia de datos y elevada velocidad gracias a Fast Ethernet o Gigabit
  • Soporte óptimo para el usuario mediante la aplicación de estándares IT y protocolos de automatización
  • Fácil control y configuración de las funciones de switch mediante gestión basada en web, SNMP y funciones de dispositivo PROFINET
  • Reconocimiento y transferencia rápida prioritaria de paquetes de datos PROFINET

Switches gestionados para el uso en el entorno PROFINET

Switches gestionados Smart y switches IRT para el uso en redes PROFINET  

Switches Ethernet industriales para PROFINET

Mediante el PROFINET-Device integrado, los switches gestionados Smart y/o los switches PROFINET IRT resultan muy adecuados para el uso en redes PROFINET con la clase de conformidad B y/o C. Los switches pueden configurarse y diagnosticarse completamente mediante PC Worx y Step 7.

El Media Redundancy Protocol (MRP) garantiza un tiempo de conmutación en caso de fallo de 200 ms.

Además, el Link Layer Discovery Protocol (LLDP) le permite la determinación automática de su topología de redes.

Switches gestionados Smart para redes PROFINET de la clase B

Red PROFINET con switch gestionado Smart  

Los switches gestionados Smart funcionan como PROFINET-Device

Los switches gestionados Smart se suministran en construcción estrecha o plana y ponen a disposición Fast Ethernet o Gigabit en todos los puertos.

Además de las funciones PROFINET descritas arriba, los switches gestionados Smart disponen adicionalmente de funciones de filtro Multicast especiales para el uso en el entorno EtherNet/IP™. Con las funciones de filtro y consulta podrá enviar los datos solo a los participantes que necesite. Esto reduce la carga de red y aumenta la estabilidad de su red.

Switches IRT para redes PROFINET de la clase C

Diagnóstico y medición de tramos con switches PROFINET IRT  

Diagnóstico y medición de longitudes para tramos de fibra óptica

Mediante la tecnología ERTEC integrada, los switches PROFINET IRT ofrecen propiedades en tiempo real óptimas para el uso en redes PROFINET de la clase C.

Además, con estos switches pueden diagnosticarse tramos de fibra óptica PROFINET y transmitir los valores de diagnóstico del sistema de control. Esto le permite un mantenimiento proactivo para una mayor disponibilidad y menos tiempos de parada.

Además, los switches IRT ponen a su disposición la longitud de los tramos entre dos participantes en el PROFINET-Device.

Las variantes en IP67 con tecnología de conexión Push-Pull (AIDA) permiten tanto el uso en el armario de control como directamente en el campo.

Switches PROFINET de un vistazo

 Switches gestionados SmartSwitches IRT
Velocidad de transmisión10/100/1000 MBit/s10/100 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
Tensión de alimentación18 ... 32 V DC (redundante)18,5 ... 30,2 V DC (redundante)
Funciones de filtro  
Calidad de servicio
VLANno
Multicast/IGMP-Snoopingno
Redundancia  
Rapid Spanning Tree (RSTP)no
Gestor MRP/Clientesí/sísí/sí
Fast Ring Detection (FRD)no
Large Tree Supportno
Funciones de gestión  
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)no
Protocolos de automatización  
Clase de conformidad PROFINETBC
PROFINET-Device
EtherNet/IP™,
filtrado Multicast extended
no
Homologaciones/certificados  
Homologaciones marítimasen función del modelono
Homologaciones Exen función del modelono

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380