Volver a la vista general

Switches PROFINET

La familia FL SWITCH IRT utiliza el controlador ERTEC, por lo que resulta ideal para aplicaciones PROFINET. El switch cumple todos los requisitos para la transmisión óptima de paquetes de E/S PROFINET. Gracias al dispositivo de E/S PROFINET integrado, el FL SWITCH IRT se puede configurar y monitorizar por completo desde el sistema de control.

Transferencia de datos PROFINET priorizada

Priorización de PROFINET  

Priorización de PROFINET

Independientemente de la prioridad del paquete de datos, los paquetes PROFINET se procesarán en primer lugar, de modo que se examinará si el fichero de cabecera del paquete entrante tiene una ID PROFINET.

Si se reconoce una ID PROFINET en el fichero de cabecera, el paquete de datos se procesará con la máxima prioridad. Así surge la posibilidad de aplicar una valoración más elevada a aplicaciones determinadas, como streamings de vídeo, sin perjuicio de la comunicación PROFINET.

Por lo tanto, el usuario de la instalación no debe preocuparse por la priorización de los paquetes PROFINET. El diseño de red resulta más sencillo y se hace posible una diferenciación de prioridades detallada de los telegramas que no sean PROFINET.

Al realizar los envíos a un funcionamiento de 100 MBit se alcanzan los tiempos de latencia más cortos en la transmisión de paquetes, gracias al soporte de la tecnología Cut Through Switching. Así, los paquetes PROFINET llegarán a su objetivo rápidamente aunque sea por medio de varios switches.

Integración en el diseño

Configuración de switches IRT  

Configuración de switches IRT

El FL SWITCH IRT se configura completamente desde el sistema de control PROFINET, desde la primera puesta en servicio incluida la asignación de dirección IP por DCP hasta la configuración de puertos.

Durante el funcionamiento se puede leer y monitorizar el diagnóstico completo de los switches IRT mediante el dispositivo de E/S PROFINET.

El rápido cambio de dispositivos y la monitorización de la topología de la red pueden realizarse mediante el LLDP (Link Layer Discovery Protocol) recibido en el estándar PROFINET. Además de esto, puede realizar la monitorización de la topología de la red mediante LLDP desde una herramienta de gestión de la red.

Diagnóstico para tramos de fibra óptica

Diagnóstico para tramos de fibra óptica  

Diagnóstico para tramos de fibra óptica

Los FL SWITCH IRT pueden diagnosticar a través de tramos de fibra óptica PROFINET y poner a disposición valores de diagnóstico del sistema de control.

Así es posible monitorizar de manera continuada la calidad de un tramo de fibra óptica. Para una mejor valoración del tramo de fibra óptica, los switches FL IRT también ponen a disposición del mantenimiento la longitud de los tramos entre dos participantes en el dispositivo de E/S PROFINET.

MRP: tiempo de conmutación rápido y garantizado

El MRP controla la conmutación en una estructura de anillo  

Conmutación en caso de fallo

Asegúrese un tráfico de datos sin interrupciones: el MRP (Media Redundancy Protocol) es un protocolo de redundancia y parte del estándar IEC 62439. En una estructura de anillo, garantiza que en caso de interrupción los tiempos de conmutación sean de 200 ms como máximo.

Con la memoria de configuración intercambiable FL MEM PLUG/MRM podrá integrar la función de gestión MRP en su switch.

En esta memoria externa también puede guardar sus ajustes. De este modo, podrá cambiar los dispositivos en pocos segundos.


Volver a la vista general
  • Switches PROFINET

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380