Switches gestionados para el uso universal

Switches gestionados para el uso universal

Uso flexible, de fácil configuración

Aporte inteligencia a su red de automatización.

Regresar a Switches gestionados

Categorías

Buscar en Switches gestionados para el uso universal

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los switches gestionados de uso versátil de Phoenix Contact le permiten una gestión rentable de su red Ethernet. Desde el switch de inicio rentable hasta el switch de alto rendimiento modular, desde la red de máquinas hasta la red de instalaciones de energía: le ofrecemos el producto adecuado.

Sus ventajas

  • Rápida localización y subsanación de errores de red gracias a las amplias funciones de diagnóstico
  • Gran tasa de transferencia de datos y elevada velocidad gracias a Fast Ethernet o Gigabit
  • Diseño de redes redundantes para una elevada disponibilidad del sistema
  • Soporte óptimo para el usuario mediante la aplicación de estándares IT y protocolos de automatización como PROFINET y EtherNet/IP™
  • Las opciones de configuración sencillas y flexibles facilitan la puesta en servicio y el cambio de equipos

El switch adecuado para cada caso de aplicación

Gracias a una puesta en servicio sencilla y a la gran diversidad de variantes con funciones clasificadas según aplicaciones, los switches gestionados de Phoenix Contact le ofrecen una gestión rentable de su red Ethernet.

Para aplicaciones en las que hasta ahora se utilizaban principalmente switches no gestionados, las variantes con la denominación 2000 y 2100 ofrecen claras opciones de configuración y supervisión.

Las variantes de 2200 y 2300 también ofrecen, además de un volumen de funciones ampliado, la comunicación mediante fibra de vidrio así como homologaciones para el sector marítimo y la industria de procesos.

Los switches gestionados de las series 3000 y 4000 le ofrecen distintas funciones IT y de seguridad para redes de infraestructuras exigentes y seguras.

El más potente de nuestros switches es el nuevo switch gestionado modular. Como switch Gigabit con función de capa 3 opcional es especialmente apropiado para el uso como red troncal de automatización y para la conexión a la red empresarial de orden superior.

Switch 2000/2100: diagnóstico y configuración en la red de máquinas

Switch 2000 para aplicaciones en la construcción de máquinas

Los switches gestionados de la serie FL SWITCH 2000 en las variantes 2000 y 2100 para la construcción de máquinas combinan la sencillez de un switch no gestionado con la inteligencia de un switch gestionado. Gracias al conjunto de funciones configurado de forma óptima mejorará la estabilidad y la robustez de su red de máquinas. Distintas opciones para una configuración del switch rápida y sencilla le facilitan de este modo la puesta en servicio de su red.

Sus ventajas:

  • Estabilización de la red de máquinas sin trabajo de configuración mediante servicio en el modo no gestionado con mecanismos de redundancia y funciones de filtro activados
  • Opciones de configuración flexibles mediante modos inteligentes, memoria de configuración, SNMP o Command Line Interface (CLI)
  • Funciones de diagnóstico para una rápida localización y solución de errores de red
  • Los filtros multicast protegen la red de máquinas frente al tráfico de datos innecesario (IGMP-Snooping/Querier)

Switch 2200/2300: configuración flexible de redes de automatización robustas

Switch 2200/2300 con homologaciones para el ámbito marítimo y la técnica de procesos

Los switches gestionados de la serie 2000 en las variantes 2200 y 2300 ofrecen el conjunto de funciones, la pluralidad de variantes y las homologaciones óptimos para aplicaciones de automatización universales. Incluso en entornos difíciles, por ejemplo en el ámbito marítimo o la técnica de procesos, pueden realizarse redes con longitudes de cables de hasta 80 kilómetros. Además, se ofrece la máxima flexibilidad con variantes con distintos tipos de conexión de fibra de vidrio. Gracias al apoyo de LLDP y a las funciones de filtro Multicast ampliadas, también es posible sin problemas el uso en PROFINET y EtherNet/IP™.

Sus ventajas:

  • Opciones de configuración flexibles mediante modos inteligentes, memoria de configuración, SNMP o Command Line Interface (CLI)
  • Integración óptima en redes PROFINET y EtherNet/IP™
  • Homologaciones para aplicaciones marítimas (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) y de la industria de procesos (ATEX, IECEx)
  • Amplias funciones de diagnóstico y salida de alarma digital
  • Hasta cuatro conexiones de fibra de vidrio con distintos tipos de conexión de fibra óptica (SC, ST/BFOC, SFP) y puertos Combo (puerto RJ45 o SFP)

Switch 3000/4000: para una mayor seguridad de red y flexibilidad

Switch gestionado 3000/4000 en aplicaciones de infraestructuras

Para aplicaciones exigentes, los switches gestionados de las series 3000 y 4000 combinan múltiples funciones de diagnóstico, potencia y seguridad con tiempos de conmutación redundantes de tan solo 15 ms y características de aplicación fáciles para el usuario. Los switches cumplen una serie de normas IEEE, con lo que resultan ideales para el uso en redes exigentes. Los switches gestionados de la serie 3000 ofrecen una amplia gama con conexiones de 10/100 MBit/s. La serie 4000 ofrece adicionalmente dos puertos Gigabit para la conexión a una red superior.

Las variantes E 3000E (para el carril) y 4800E (para armarios de 19 pulgadas) resultan especialmente adecuadas para el uso en instalaciones de energía y cumplen los elevados requisitos de las normas IEC 61850-3 así como IEEE 1613. Estas le ofrecen un funcionamiento fiable las 24 horas bajo condiciones ambientales extremas gracias a la inmunidad especialmente elevada contra interferencias electromagnéticas y electrostáticas, un rango de temperatura ampliado y una resistencia a choques y vibraciones extrema.

Sus ventajas:

  • Variantes de temperatura: -10 °C ... +60 °C y -45 °C ... +75 °C
  • Elevada flexibilidad con hasta cuatro puertos de fibra óptica para crear estructuras en estrella y árbol así como la conexión de subredes en redes superiores
  • Combinación de funciones IEEE y redundancia Extended Ring para tiempos de conmutación de 15 ms con varios cientos de switches en el anillo
  • Acoplamiento de varios anillos
  • Cómodo manejo mediante una gestión única basada en web orientada al usuario
  • Control de red: VLAN, Multicast, trunking, mecanismos de filtrado
  • Control de seguridad: basado en puertos, 802.1x, cuentas de usuario

Switch gestionado modular: perfecto como estructura de red de automatización central

Switch gestionado modular para una comunicación Ethernet de alto rendimiento

El switch gestionado en construcción modular de Phoenix Contact constituye la columna vertebral de su aplicación de automatización. Su amplia gama de capacidades lo convierten en todos los sentidos en la solución perfecta para la comunicación Ethernet del más alto nivel. Los switches modulares Gigabit aseguran, gracias a su construcción modular, la disponibilidad del puerto en aplicaciones industriales. Además, soportan muchos protocolos y estándares: protocolos estándar IT, todos los estándares Gigabit y Fast Ethernet usuales y los protocolos de automatización PROFINET y EtherNet/IP™. Insertando una tarjeta de memoria SD con licencia de capa 3, podrá integrar estas funciones de enrutamiento adicionales en el switch Gigabit modular. De este modo, podrá enrutar hasta 28 veces en función de los puertos o controlar de forma redundante varios routers.

Sus ventajas:

  • Rendimiento máximo con hasta 12 puertos Gigabit integrados
  • Diagnóstico in situ y configuración cómodos gracias a la gran pantalla de control
  • Integración rápida en redes de orden superior con función de capa 3 opcional y tarjeta de memoria SD
  • Funcionamiento eficiente a nivel energético gracias al perfil PROFIenergy
  • El switch modular de carril más pequeño de su categoría, con un ancho de construcción de 287 mm
  • Posibilidades de aplicación flexibles gracias a la amplia diversidad de medios y hasta 28 puertos

Resumen de las variantes

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Switch gestionado modular
Velocidad de transmisión10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Contacto de alarmano
Rango de temperatura0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
Tensión de alimentación18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundante)24 ... 48 V DC (redundante)18,5 ... 30,2 V DC (redundante)
Funciones de filtro    
Calidad de Servicio
VLAN
Multicast/IGMP-Snooping
Redundancia    
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Gestor MRP/Clienteno/sísí/síno/nosí/sí
Fast Ring Detection (FRD)nono
Large Tree Supportnono
Redundancia de anillo ampliada 15 msnonono
Funciones de gestión    
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)nono
Servidor DHCPBasado en puertoBasado en pool/puerto, opción 82noOpción 82
Command Line Interface (CLI)no
Protocolos de automatización    
PROFINET Conformance ClassAAAB
PROFINET-Devicenonono
EtherNet/IP™,
filtrado Multicast extended
no
Homologaciones    
Homologaciones marítimasnonono
Homologaciones Exnoen función del modelono
IEC 61850-3nonoen función del modelono

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380