Volver a la vista general

Ahorrar entradas analógicas en sistemas de control

El multiplexor MINI Analog

Reducción de señales analógicas  

Ahorro de señales analógicas con el multiplexor MINI Analog

Con el multiplexor MINI Analog puede reducir claramente el número de señales analógicas en el PLC.

El multiplexor de nuestro programa de accesorios genera a partir de hasta ocho señales de entrada analógicas una señal de salida 4…20 mA y la transfiere en serie mediante un conductor.

Si no necesita la conversión o separación de señales, también puede utilizar los bornes de paso MINI Analog.

Configuración sencilla mediante conmutadores DIP

Reducción de señales analógicas  

Mediante el conmutador DIP seleccione el número de canales analógicos.

Mediante una sencilla configuración del conmutador DIP puede elegir entre el funcionamiento de 2, 4, 6 u 8 canales según el número de señales. El cambio entre los canales se realiza en un ciclo de 1 o 2 segundos. La detección del canal conectado actualmente se efectúa mediante muestras binarias a través de tres salidas digitales.

Ejemplo de funcionamiento: medición de temperatura en instalaciones de energía eólica

Aplicación del multiplexor en instalaciones de energía eólica  

Ahorro de entradas analógicas en la medición de temperatura

En las instalaciones de energía eólica se miden multitud de temperaturas. El control por lo general incluye seis puntos de medición como mínimo. El multiplexor MINI Analog reduce estas señales a una sola y, de este modo, disminuye el número de entradas analógicas en el registro central.

Al mismo tiempo, ahorrará muchos conductores ya que podrá separar, convertir y amplificar señales directamente in situ. Así, por ejemplo, desde el generador solo tiene que tenderse un cable para hasta ocho señales de corriente de 4…20 mA.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición