La tarea más importante de un amplificador de separación es la separación galvánica de las señales.
MINI Analog ofrece una separación continua de entrada, salida y alimentación.
De este modo, evitará bucles de corriente de tierra en diferencias de potencial y así conseguirá valores de proceso no falsificados.
Utilice amplificadores de separación para convertir señales sensibles a interferencias como 0…10 V en señales de corriente insensibles. O bien transforme señales de sensores en señales que pueda evaluar su sistema de control: por ejemplo, señales de temperatura Pt 100 en señales de corriente 4…20 mA.
Las señales deberá amplificarlas siempre que se deban vencer grandes longitudes del conductor o poner en marcha cargas elevadas.
Los amplificadores de separación de la familia MINI Analog permiten disponer de una gran potencia de salida con una potencia de entrada más baja.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en