Volver a la vista general

Explicación de la denominación del producto para artículos de la serie MINI Analog

La denominación que se encuentra en el producto ofrece información, entre otras cosas, sobre el funcionamiento, la alimentación y el sistema de conexión de los equipos.
El siguiente ejemplo le muestra cómo descifrar la denominación.

Repeater Power Supply

Ejemplo de construcción de la denominación de producto para artículos de la serie MINI Analog

Tomando como ejemplo el amplificador de separación de 3 vías MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC, mostramos cómo descifrar los distintos segmentos de la denominación de producto:

DescripciónDenominaciónExplicación
LíneaMINI MCRAmplificador de separación muy compacto, ancho de construcción 6,2 mm
FunciónSLStandard line (línea estándar), módulo compacto y económico
Complemento 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
Dos canales pasivo
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
Un canal pasivo
Amplificador separador de salida
EntradaUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Entrada de tensión o de corriente
Medición SHUNT
Entrada de tensión
Entrada de corriente
Termorresistencia Pt 100, termopar (termosensor)
Señales de termopar tipo J y K
Potenciómetro (resistencia)
Detector de proximidad NAMUR o interruptor
Termorresistencia
Señal de entrada 0 ... 20 mA
Señal de entrada 4 ... 20 mA
Potenciómetro (resistencia)
Termorresistencia y termopares, mV
Entrada de frecuencia
Fuente de tensión constante
SalidaUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Salida de tensión o de corriente
Salida de corriente
Salida de tensión
Dos salidas de corriente
Frecuencia, señal de salida PAM (modulación de amplitud de pulsos)
Salida de conmutador de relé
Dos salidas, Relay normally open
Relé de contacto normalmente cerrado
Señal de salida 0 ... 20 mA
Señal de salida 4 ... 20 mA
Salida de tensión o de corriente y contacto de relé normalmente abierto
Dos salidas de tensión o corriente
AlimentaciónLPAlimentación en bucle, no requiere energía auxiliar
Complemento 20
4
200
Señal de corriente 0 ... 20 mA
Señal de corriente 4 ... 20 mA
Rango de medición de temperatura -50 ... 200 °C
Conexión
SP
Conexión por tornillo
Conexión por resorte
ConfiguraciónC
NC
Configuración de pedido, modificable
no configurado, configuración estándar
Complemento 30
4
Señal de corriente 0 ... 20 mA
Señal de corriente 4 ... 20 mA

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición