Convertidores de interfaces

Convertidores de interfaces

Adaptar interfaces

Cambiar interfaces a otros estándares o aumentar la seguridad frente a interferencias: tenemos la solución adecuada para sus requisitos.

Regresar a Convertidores y separadores

Categorías

Buscar en Convertidores de interfaces

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los convertidores de Phoenix Contact podrá convertir distintas interfaces serie con transparencia de protocolos a otros estándares. Con los separadores galvánicos evitará corrientes de compensación peligrosas y protegerá eficazmente los equipos terminales de los acoplamientos transientes.

Sus ventajas

  • Adaptar y unir interfaces utilizando convertidores
  • Mayor alcance y velocidad gracias a la segmentación de la red
  • Se evitan las corrientes de compensación gracias a la separación galvánica de alta calidad entre los distintos segmentos

Un equipo: tres funciones

Convertidores para la adaptación de interfaces  

Adaptador RS-232 para RS-422 y RS-485

Con el convertidor RS-232 podrá cambiar su interfaz RS-232 a los siguientes formatos:

  • RS-422: servicio punto a punto de 4 hilos
  • RS-485: servicio de 2 hilos, semidúplex
  • RS-485: servicio de 4 hilos, dúplex completo
  • Velocidad de transmisión 4,8 kBit/s hasta 115,2 kBit/s

Características adicionales:

  • Indicador LED de datos de emisión y recepción
  • Separación de 3 vías de alta calidad entre la alimentación, el RS-232 y el RS-422/485 para un desacoplamiento seguro de potenciales con 2 kV
  • Protección contra sobretensiones integrada con derivación de transientes al carril

Separador de interfaces galvánico

Separadores de interfaces RS-232  

Separadores de interfaces RS-232

Aumente la inmunidad a interferencias de su interfaz RS-232. La separación de 3 vías de alta calidad proporciona una interfaz sin potencial e inmune a interferencias.

Esto le ofrece claras ventajas:

  • Separación de 3 vías de alta calidad entre la alimentación, el RS-232 y el RS-232 para un desacoplamiento seguro de potenciales con 2 kV
  • Para todas las velocidades de transmisión hasta 115,2 kBit/s
  • Transmisión de los canales de datos para datos de salida (TxD) y datos de entrada (RxD) así como de los cables de mando RTS (Request to send) y CTS (Clear to send)
  • Indicación de la transmisión de datos activa con indicadores de datos separados para canal de emisión y recepción

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tZZNU6NAEIZ_i4cch2m-BjhG10pMSWk0GuBCDcMQZ5cBJCREf71gtkqTLWF3I1yGabqf7urqfgscYA8HGd2KFa1EntG0ufsBCbWJCurUUN3J4nIM84UzJ64O1vUD4Ecc4KBgIsY-NSKDaDpBFo9iZBgRR5HhEMRBpWbscMu09dabZVVRPWFf7vh6BDWPRiCpyEZQlHm8YVVj5FlVvoQFXfHP73jZVc3VtYWD7mL38fDFM4a_i_8q_8Loi_ebeOvDAc5_nDcOt_O5eze1J0Dwcit4jR-yvJRN8-__sbfT3gzmiRm68RMyKN6GYfHasHh9UPzNsNXfnFr97HA3DvHwqLZKI34-PwfjRiDyrOK7Cnv_oxBB1xK-a8S7Q5cIdBKaLb_n69D1wlvvwvWO-3a89B19I8zRAYwEqarlIEMDB9E4ThAjlJiJSZMkYj14FQbFTwfGD9scRzsRP-vT856ZzZPkt3kEa05L9hSWfL1Jj69tIhFJpWZSAaXYMeUjUjnw3A_5d6XtmS113zAhi1QwUbl5zFPsV-WGt2bK2l8E7O-RuJDS1l-EQP5sW9eLRF5E9p_HEv26s91L3VzJ8NORbpsvNHodn529AfLUiOA!/?q=convertidores+est%C3%A1ndar&uri=pxc-search%3Awebsite&library=mxes