Volver a la vista general

Módulos de redundancia PRP

Módulos de redundancia PRP para Ethernet industrial

En muchas redes es especialmente importante una elevada seguridad contra fallos. Los módulos de redundancia PRP permiten una redundancia de red paralela sin tiempo de conmutación en caso de fallo. De este modo, los módulos permiten una elevada disponibilidad de su red.

Sus ventajas

  • Fácil diseño de una infraestructura de red altamente disponible sin configuración
  • Sin tiempos de conmutación para un funcionamiento sin interrupciones en caso de fallo
  • Sin pérdida de paquetes en caso de fallo de una red o de componentes de red individuales
  • Pueden utilizarse bajo las condiciones ambientales electromagnéticas, electrostáticas y climáticas más duras según IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Integración de equipos no aptos para PRP en redes paralelas para una máxima disponibilidad

Redes de alta disponibilidad

El Parallel Redundancy Protocol (PRP) permite una comunicación de datos sin tiempos de conmutación y con ello la máxima disponibilidad de red posible. Esto es posible mediante la redundancia de red PRP que se basa en dos rutas activas independientes entre dos equipos.

El emisor utiliza dos interfaces de red independientes que emiten los mismos datos simultáneamente. El protocolo de control de redundancia garantiza que el receptor utilice solo el primer paquete de datos y descarte el segundo. Si solo se recibe un paquete, el receptor sabrá que se ha producido un error en la otra ruta.

Ejemplo de la estructura de red con el Parallel Redundancy Protocol

Redundancia de red paralela con el módulo de redundancia PRP

Uso versátil

PRP es adecuado tanto para protocolos Ethernet como PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP así como también para otros protocolos por encima de Ethernet de capa 2.

La redundancia de red PRP estandarizada puede utilizarla además independientemente de la topología de las redes y los mecanismos de redundancia que actúan en la respectiva red. De este modo, el proceso de redundancia resulta adecuado para todas las aplicaciones de energía y también para la técnica química, farmacéutica y de procesos así como instalaciones de producción sensibles.

Módulos de redundancia PRP para una elevada disponibilidad

Módulo PRP con cables Ethernet para el cableado de red redundante  

Módulo PRP para el diseño de redes redundantes

Los módulos de redundancia FL RED de Phoenix Contact permiten un diseño sencillo de una red PRP paralela altamente disponible sin ningún tipo de configuración. Durante la puesta en servicio solo tiene que procurar que los componentes se conecten correctamente al equipo según la identificación de color. Los equipos Ethernet que no son compatibles con el protocolo de redundancia paralelo pueden integrarse sin una difícil configuración en esta infraestructura de red altamente disponible.

Las funciones de diagnóstico mediante LEDs así como un contacto de aviso libre de potencial suponen una ayuda adicional al diseñar y poner en servicio la red paralela.

Para el uso en instalaciones de energía, los módulos de redundancia también cumplen los requisitos extremos electromagnéticos, electrostáticos y climáticos de las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Una fuente de alimentación con un amplio rango de suministro se encarga adicionalmente del funcionamiento fiable en caso de que oscile la tensión de alimentación en la instalación.

Módulos de redundancia FL RED de un vistazo

Módulo de redundancia con dos puertos redundantes RJ45Módulo de redundancia con dos puertos redundantes de fibra óptica LC
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s10/100 MBit/s
Configuración del puerto2x RJ45 como puertos redundantes
1x RJ45 para equipo terminal
2x fibra óptica LC (multimodo) como puertos redundantes
1x RJ45 para equipo terminal
Rango de temperatura-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Tensión de alimentación20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
Homologaciones y normasCumple las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613Cumple las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613
RedundanciaPRPPRP

Aquí podrá acceder a los módulos de redundancia PRP para el uso en instalaciones de energía.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380