El sistema de instalación QPD le ofrece múltiples posibilidades para la distribución de energía en instalaciones industriales y equipamientos para infraestructuras.
Los pasamuros ya pueden montarse directamente en el dispositivo en el proceso Design-in.
Instalaciones en instalaciones industriales
Las instalaciones industriales y los equipamientos para infraestructuras ampliamente diversificados exigen elevados requisitos en cuanto a los componentes utilizados. QPD ofrece soluciones flexibles y resistentes para una distribución de energía universal.
Pasamuros para dispositivos
El montaje cómodo de un conector ya comienza en el proceso Design-in del fabricante del dispositivo. Los pasamuros QPD pueden montarse directamente en el dispositivo.
En los túneles, la iluminación y el sistema de control de emergencia deben funcionar de forma fiable y los trabajos de mantenimiento deben realizarse de forma rápida y fácil. Con los distribuidores en T y H robustos y de uso flexible del programa QPD podrá distribuir la energía sin problemas incluso en tramos muy amplios. El sencillo principio de conexión proporciona una instalación y conservación eficientes en cuanto al tiempo.
Los conectores QPD permiten una rápida puesta en servicio de p. ej. instalaciones de energía eólica. Reduzca el tiempo de instalación adicionalmente con ayuda de soluciones preconfeccionadas. La conexión QUICKON compensa además choques y vibraciones mediante fuerzas de contacto definidas garantizando así un contacto fiable y duradero.
Gracias a los pasamuros QPD integrados podrá conectar luces in situ de forma rápida y segura. La ventaja de ello es que la carcasa ya no tiene que abrirse al conectar la línea. De este modo, la electrónica permanece protegida completamente y se mantiene la clase de protección específica del dispositivo.
Gracias a la construcción robusta y la elevada resistencia a las temperaturas, los pasamuros QPD también son adecuados para dispositivos en el ámbito de la intralogística. Por ejemplo, una conexión de motores puede realizarse cómodamente y sin abrir el dispositivo in situ. Asimismo, durante la conexión la electrónica sensible también permanece protegida frente a influencias ambientales.
"$pageName" en