Volver a la vista general

Bornes Inline ECO: automatización sencilla y rentable sin parametrización

Automatizar fácilmente y de forma rentable con los bornes Inline Eco

Con los bornes Inline ECO podrá solucionar fácilmente y de forma rentable tareas de automatización. Según el lema: "un borne, una función", en la línea de los bornes Inline ECO siempre encontrará la función adecuada para su aplicación de automatización. No es necesaria una parametrización especial de los bornes. Con el uso del borne de E/S seguro Inline ECO Safe conseguirá que su aplicación sea segura: sin necesidad de software adicional.

Solución centralizada para la seguridad funcional en máquinas compactas

Estación Inline ECO con bornes de E/S seguros  

Topología de una solución de automatización de seguridad sencilla centralizada

Integre el borne de E/S seguro mediante la sencilla conexión a su estación de E/S Inline. Los bornes de salida digitales con homologación para el circuito de segmento orientado a la seguridad se montan entonces a la derecha del borne de E/S seguro. Al accionar un sensor, p. ej. parada de emergencia, se desconecta de forma segura la alimentación de tensión del actuador para los módulos de salida alineados. En un borne de E/S seguro pueden conectarse hasta dos circuitos de sensores de dos canales. Todos los mensajes de estado y fallo se transmiten al sistema de control estándar.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380