Volver a la vista general

E/S Ex-i: componentes con seguridad intrínseca para el registro de señales en la zona Ex

Los productos Ex-i de Phoenix Contact resultan adecuados para la automatización segura y fiable en zonas con peligro de explosión. Intrinsic Safety, abreviado IS, es la técnica que fija el modo de funcionamiento de dispositivos con seguridad intrínseca.

Su estación de E/S Inline debe instalarla en la zona 2 y los sensores y actuadores en la zona 0, 1 o 2 según sea necesario.

Borne aislante para módulos de E/S con seguridad intrínseca

Borne aislante Inline  

Borne aislante Ex i

Amplíe su estación de E/S Inline existente con componentes con seguridad intrínseca. Con el borne aislante Inline podrá separar módulos con seguridad intrínseca de los módulos ya conectados del resto de estaciones.

Sus ventajas:

  • Separación robusta y segura entre los módulos de E/S con y sin seguridad intrínseca
  • Mayor flexibilidad al ampliar estaciones de E/S Inline
Regresar arriba

Fuente de alimentación para módulos de E/S con seguridad intrínseca

Fuente de alimentación con seguridad intrínseca  

Fuente de alimentación Ex-i

El requisito previo para sistemas con seguridad intrínseca es el aislamiento galvánico seguro. Para una fuente de alimentación fiable de sus módulos de E/S con seguridad intrínseca, Phoenix Contact ofrece un borne Inline especial: la fuente de alimentación Ex-i.

Sus ventajas:

  • Los LED de diagnóstico muestran el grado de utilización en los niveles: normal, alto y sobrecarga. Así disminuirá funciones erróneas y el riesgo de accidente.
  • La fuente de alimentación se encarga de que haya la distancia necesaria desde los conductores de conexión con seguridad intrínseca a los conductores de conexión sin seguridad intrínseca.
Regresar arriba

Módulos de E/S con seguridad intrínseca para señales digitales

Módulo de E/S Ex-i digital  

Módulos de E/S Ex-i para señales digitales

En estos módulos de E/S Ex-i con seguridad intrínseca puede conectar sensores y actuadores con homologación Ex así como sensores NAMUR. La asignación de los cuatro canales puede elegirla y configurarla libremente. Para por ejemplo contactos libres de potencial, zumbadores, columnas de señalización o válvulas magnéticas.

Encontrar fallos rápidamente: los LED de diagnóstico en cada canal muestran roturas de cable o cortocircuitos.

Regresar arriba

Módulos de E/S con seguridad intrínseca para señales analógicas

Módulo de E/S Ex i analógico  

Módulos de E/S Ex i para señales analógicas

Los cuatro canales de estos módulos de E/S con seguridad intrínseca pueden utilizarse de forma variable:

  • para márgenes de corriente de 0...20 mA
  • para márgenes de corriente de 4...20 mA
  • para el margen de tensión de entrada de 0...10 V

Los módulos de E/S Ex i analógicos soportan los tres formatos con una resolución máxima de 16 bits.

Encontrar fallos rápidamente: los LED de diagnóstico en cada canal muestran roturas de cable o márgenes no alcanzados o excedidos de las entradas y salidas.

Regresar arriba

Módulos de E/S con seguridad intrínseca para el registro de temperatura

Módulo de E/S Ex i para el registro de temperatura  

Módulos de E/S Ex i para el registro de temperatura

Los módulos de E/S con seguridad intrínseca para el registro de temperatura ofrecen cuatro canales que pueden configurarse de forma independiente entre sí. Todos los canales soportan distintas funciones para el registro de temperaturas:

  • sensores de temperatura resistivos como Pt 100 en la técnica de 2 o 3 conductores
  • varios tipos estándar para termopares (J, K, E, R, S y T)
  • registro de señales de -100 mV a +100 mV
  • registro de la resistencia 0...800 Ω o 0...5 kΩ

Encontrar fallos rápidamente: los LED de diagnóstico en cada canal muestran roturas de cable o márgenes no alcanzados o excedidos de los sensores.

Regresar arriba

Componentes con seguridad intrínseca para el registro de señales en la zona Ex.


Volver a la vista general
Software
Inline en la práctica
Información adicional de producto
  • E/S Ex-i: componentes con seguridad intrínseca para el registro de señales en la zona Ex

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380