El módulo de tiempo multifuncional enchufable de 24 V sirve para la ampliación de un módulo de relé a un relé de tiempo. Los casquillos RIF-1 hasta RIF-4 pueden equiparse con este módulo.
En un margen de tiempo desde 0,5 segundos hasta 100 minutos, se pueden seleccionar tres funciones de tiempo distintas.
Decida usted mismo si desea unir de manera individual RIFLINE complete, o bien pedirlo como módulo completo premontado.
En el sistema de montaje por módulo se pueden solicitar de manera individual todos los componentes según el caso de aplicación. Esto incluye también los relés, que están disponibles para las diversas tensiones y aplicaciones.
"$pageName" en