Volver a la vista general

Vista general de aplicaciones

Relé de acoplamiento entre el sistema de control y el campo

Ejemplo de aplicación de relé de acoplamiento  

Relé de acoplamiento

Los módulos de relé RIF-0 y RIF-1 se emplean especialmente para acoplar señales de forma segura entre el sistema de control y el campo.

Las potencias se aumentan, las tensiones se adaptan o las señales se separan galvánicamente.

Relé para la multiplicación de señales

Ejemplo de aplicación de multiplicación de señales  

Multiplicación de señales

Especialmente los módulos de relé RIF-2 son aptos para aplicaciones en las que se requiere un gran número de contactos.

De forma paralela a diferentes cargas, puede conectarse una señal de retorno al sistema de control.

Relé de potencia hasta el recambio de minicontactor

Ejemplo de aplicación de relé de potencia  

Relé de potencia en aplicaciones de minicontactores

Los módulos de relé RIF-4 pueden emplearse gracias a su alta potencia de conmutación en aplicaciones de minicontactores. Las ventajas frente a los contactores son:

  • Mantenimiento sencillo gracias a que son enchufables
  • Indicación de servicio gracias al LED de estado
  • Económico
  • Instalación rápida gracias a la posibilidad de puenteado y a la conexión PT

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx/pxc/home_page/!ut/p/z1/tZNfb4IwFMU_iw88wr38E9wbTiMzssjUCX0hWCuwWEBgYvbpVxIftmXOLMa-NE1Oz-_c5hQIBEDy-JglcZMVebwX55D0I22iouoaqofD0RD95dz3vRfXxrEOr0CAlDTbQqhtLUpjy5bpTqOyoaIpxwPNlC1q6n1DRy02jE5N86ZsUgj5idUStmwjYVpwBqFgWRdZKxXWx4y1sMqLiotoi3-SXbxCUPFGwhV77b72-l3t3VsfZwrk7yaJqmVvhwNxREOKvGGnBoKfFVl30K82k-XYETYDv-_paD3NrLMALywHYcHqyAuiefDoBV2qbMOVlnIFlfJElQ4TlXHCujxOvtHtBEjFdqxilfJeiR-RNk1ZP0gocrWtkhRFsmcKLbiEv11Ji1rM8V0JJee2biY8Gg2f5XB6_Dhvs91inu6PM8fp9T4B7MoV5A!!/?q=rele&uri=pxc-search%3Awebsite&library=mxes