Volver a la vista general

Comparación de FL WLAN 5110 y FL WLAN 5100

Los nuevos puntos de acceso WLAN FL WLAN 5110 son la continuación del desarrollo de la exitosa serie de equipos FL WLAN 5100 y sustituirán a esta serie en el año 2018. Los nuevos FL WLAN 5110 están equipados con una tarjeta inalámbrica WLAN moderna y, a partir de ahora, solo se necesitan dos conexiones de antena (2x2 MIMO), en lugar de las tres conexiones de antena anteriores (3x3 MIMO). Todas las demás funcionalidades, así como la construcción y las dimensiones de los equipos, son iguales a las de la generación actual. En ambas variantes del producto, la velocidad de transmisión máxima con WLAN es de 300 Mbit/s.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Variantes de producto

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11 a/b/g/n
2,4 GHz / 5 GHz
3 antenas externas

(Europa y otros países)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11 a/b/g/n
2,4 GHz / 5 GHz
2 antenas externas

(Europa y otros países)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11 a/b/g/n
2,4 GHz / 5 GHz
3 antenas externas

(EE.UU./Canadá)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11 a/b/g/n
2,4 GHz / 5 GHz
2 antenas externas

(EE.UU./Canadá)
Modo de operación WLAN

Punto de acceso WLAN/cliente/repetidor

MIMO 3x3:2
(tres antenas, dos streams)

Punto de acceso WLAN/cliente/repetidor

MIMO 2x2:2
(dos antenas, dos streams)
Puertos Ethernet2x RJ 452x RJ 45
Ranura para tarjeta SD1x ranura para tarjeta SD1x ranura para tarjeta SD
Dimensiones
(ancho x alto x profundidad)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Nota sobre dimensionesAltura con conector hembra de antena, sin cable de antenaAltura con conector hembra de antena, sin cable de antena

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380