HMIs y PCs industriales

HMIs y PCs industriales

Diseño, calidad, servicio

Desde interfaces de usuario, pasando por PC industriales de alto rendimiento, hasta soluciones individuales para requisitos industriales especiales.

Regresar a Productos

Categorías

  • HMIs y PCs industriales para la zona Ex
    HMIs y PCs industriales para la zona Ex

    PCs industriales para la zona Ex, certificados según IECEx y ATEX zona 2/22, desarrollados para su uso en entornos con peligro de explosión.

  • PCs industriales
    PCs industriales

    PCs industriales de eficiencia energética para múltiples aplicaciones en todos los campos de la automatización.

Buscar en HMIs y PCs industriales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde la tablet móvil para la operación en el campo hasta el complejo software de visualización para instalaciones de automatización extensas: aquí encontrará la solución adecuada para operar y monitorizar su aplicación.

Sus ventajas

  • Invierta para el futuro en hardware de alta calidad con la más avanzada tecnología
  • Puesta en servicio rápida mediante equipos HMI preconfigurados
  • Soluciones a medida gracias a PCs industriales abiertos y de escalado libre

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380