Ethernet industrial

Una red, todas las posibilidades

Una red, todas las posibilidades

La Ethernet industrial ha probado su eficacia en el sector de la automatización por su capacidad de integración, rapidez y flexibilidad extrema.

Regresar a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

Buscar en Ethernet industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ethernet es sinónimo de máxima libertad en el diseño de su infraestructura. Con los productos Industrial Ethernet de Phoenix Contact podrá aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las redes Ethernet. Libertad, potencia, integración y velocidad inigualables.

Sus ventajas

  • Todo de una mano: en la amplia gama Ethernet desde el conector de conexión rápida hasta el backbone switch
  • Extremadamente seguros gracias a la tecnología de cortafuegos más moderna y al concepto de mantenimiento remoto único
  • Flexibilidad mediante soluciones inalámbricas e interfaces a medida
  • Fácil gestión de redes con software intuitivo para una planificación, monitorización y mantenimiento eficientes

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


PROFICLOUD

Comunicación segura entre distintas plantas


Soluciones de red para la construcción de máquinas

Tendencias y soluciones para la comunicación de datos industrial