El adaptador para puerto Ethernet Bluetooth FL BT EPA conecta de forma inalámbrica módulos de automatización aptos para Ethernet con la red de control. En un adaptador para puerto Ethernet compacto y robusto, el módulo inalámbrico y una antena ya están integrados. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta fácilmente mediante un cable Ethernet con tecnología de conexión M12 al equipo de automatización. Esto significa para usted la integración más sencilla en su aplicación.
Con dos módulos EPA puede realizarse rápida y fácilmente un puente inalámbrico PROFINET robusto a sistemas de máquinas rotatorios o móviles.
Con los módulos EPA puede llevarse a cabo fácilmente una comunicación Ethernet fiable en instalaciones de depuración a los rascadores de puente.
El adaptador para puerto Ethernet es una solución sencilla para conseguir que equipos de automatización industriales individuales con conexión Ethernet sean aptos para Bluetooth rápida y fácilmente. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta mediante un cable Ethernet M12 al equipo de automatización.
Sus ventajas:
Los módulos EPA se han desarrollado para la comunicación fiable y sin interferencias de señales de control, p. ej. mediante PROFINET. Una de las ventajas de la tecnología Bluetooth utilizada es su comunicación inalámbrica extremadamente robusta, que también funciona de forma especialmente fiable bajo condiciones industriales adversas.
Los módulos Bluetooth EPA permiten un servicio paralelo sin interferencias con otros sistemas WLAN gracias al uso eficiente de huecos de frecuencia. Además del mecanismo de coexistencia automático de Bluetooth, los módulos EPA ofrecen:
Características |
FL BT EPA 2 |
FL EPA 2 RSMA |
---|---|---|
Estándares Bluetooth |
Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 mediante comandos AT (limitado) |
Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 mediante comandos AT (limitado) |
Perfiles Bluetooth soportados |
PAN (Client y NAP) |
PAN (Client y NAP) |
Tasa de datos máx. (bruto) |
3 MBit/s |
3 MBit/s |
Tasa de transferencia de datos máx. (neto) |
< 2 MBit/s |
< 2 MBit/s |
Modos operativos | ||
Número de conexiones (clientes) | 1 |
hasta 7 |
Potencia de envío máxima |
13 dBm (incl. antenas) |
11 dBm (en el puerto de antena) |
Alcance típico* |
en exteriores hasta 250 m, en naves hasta 100 m |
En función de la antena |
Número de antenas |
1 (interna) |
1 conexión RSMA (externa) |
Índice de protección en estado montado | IP65 | IP65 |
Temperatura ambiente (funcionamiento) |
-30 °C … 65 °C |
-30 °C … 65 °C |
Fuente de alimentación |
9-30 V DC, máx. 1,7 vatios |
9-30 V DC, máx. 1,7 vatios |
Particularidades |
Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth |
Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth |
"$pageName" en