Volver a la vista general

Factoryline Bluetooth EPA multipunto –el punto de acceso–

El punto de acceso Factoryline Bluetooth EPA MP ofrece todas las posibilidades para conectar inalámbricamente componentes de automatización basados en Ethernet de forma flexible, simple y segura.

Bluetooth hecho fácil

FL BT EPA MP  

Punto de acceso Bluetooth EPA multipunto

El FL Bluetooth EPA MP es el dispositivo universal para la transmisión de datos por Bluetooth. Puede emplearse con una conexión externa por antena y carcasa con IP65 en los entornos más diversos, tanto como cliente de Bluetooth, como también como punto de acceso de una célula de red Bluetooth hasta para siete participantes. Típico del Bluetooth: la comunicación Ethernet es transparente en cuanto a protocolos. Esto significa que puede transmitir sin problemas distintos tipos de protocolos como PROFINET, Modbus TCP o Ethernet/IP.

  • Punto de acceso de Ethernet para un máximo de siete participantes de Bluetooth como sistemas de carga, escáneres de códigos de barra o PC
  • Puesta en marcha sencilla con botón "Mode", interfaz de web dinámica o scripts SSI
  • Conexión de frecuencias WLAN (lista negra de canales) para la coexistencia sin interferencias de redes WLAN
  • Adecuado para diferentes antenas
  • Optimizado para PROFINET y PROFIsafe
  • Alcance en campo abierto de hasta 250 m   

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380