E/S para la AS-Interface

Con AS-Interface interconectar en redes en el campo de forma sencilla y rápida

Automatizar fácilmente

Reduzca tiempo y gastos: montaje y manejo simplificados.

Regresar a Sistemas de E/S para la instalación en el campo (IP65/67)

Categorías

Buscar en E/S para la AS-Interface

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea ahorrar tiempo, utilizar menos cables e interconectar en redes su instalación en el campo fácil y rápidamente? Los componentes para redes AS-Interface son la solución inteligente para ello.

Sus ventajas

  • Ahorre tiempo de instalación con nuestra innovadora tecnología de conexión
  • Todo de una sola mano gracias a un amplio surtido de productos
  • Conexiones sin herramientas gracias a la técnica de penetración

La variante adecuada para su instalación

Dos variantes de caja para todo tipo de requisitos  

Dos variantes para distintos usos

Los dispositivos AS-Interface puede conectarlos directamente mediante la línea plana AS-Interface o bien como dispositivo especialmente compacto mediante una conexión M12 para AS-Interface. Los dispositivos de E/S para AS-Interface en el grado de protección IP67 están destinados al uso directo en el campo.

  • Los dispositivos con conexión de E/S M12 destacan por una tecnología de conexión innovadora y sin herramientas en el sistema AS-Interface. Esto permite un fácil manejo reduciendo así los tiempos de conexión.
  • Los dispositivos M8 AS-Interface destacan por su construcción compacta. Los dispositivos pueden montarse óptimamente sobre perfiles o directamente en una máquina, también en condiciones de espacio reducidas.

Montaje versátil

El montaje versátil aumenta la flexibilidad en la instalación  

Rápido y fácilmente: enclavamiento opcional sobre el carril

Los dispositivos de E/S AS-Interface de Phoenix Contact pueden montarse de forma flexible. Utilice en superficies planas tornillos M4 estándar para la fijación. Alternativamente, los dispositivos de E/S M12 también pueden encajarse en carriles.

Conexión sin herramientas

Instalación rápida y fácil gracias a la conexión sin herramientas  

Instalación rápida gracias al montaje sin herramientas

El concepto del sistema AS-Interface es fantásticamente sencillo: presione las líneas planas en los medios auxiliares de guía, después cierre el bloqueo y los dispositivos ya están conectados.

El principio: los pernos metálicos penetran a través de la envoltura de la línea plana y entran en contacto con los cables. El método de penetración garantiza una conexión rápida sin necesidad de herramientas adicionales.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información