Sistema de E/S para la instalación en campo (IP65/67)

Sistemas de E/S para la instalación en campo (IP65/67)

Registro de señales in situ

Equipos de E/S robustos y flexibles para su registro de señales descentralizado.

Regresar a PLC y sistemas de E/S

Categorías

Buscar en Sistema de E/S para la instalación en campo (IP65/67)

Mostrar todos los productos de esta categoría

Axioline E de última generación es el futuro sistema de E/S en diseño en bloques para la automatización descentralizada sin armario de control. Los equipos están adaptados a las necesidades actuales y futuras de la instalación en campo y están concebidos para el uso directo en una máquina en las condiciones ambientales más adversas.

Sus ventajas

  • Potente con el mínimo esfuerzo de cableado
  • Más flexibilidad y diversidad de funciones gracias a la comunicación IO-Link
  • Elevada duración y disponibilidad de la planta gracias al diseño robusto
  • Conectividad óptima para una automatización con seguridad para el futuro

Axioline E – Una familia de productos, muchas funciones

La cartera de productos incluye E/S digitales y maestros IO-Link para los protocolos de comunicación comunes basados en Ethernet, así como dispositivos IO-Link con diversas funciones.

E/S digitales y maestros IO-Link, así como dispositivos IO-Link con diversas funciones de la nueva generación Axioline E  

E/S digitales y maestros IO-Link, así como dispositivos IO-Link con diversas funciones de la nueva generación Axioline E

Alimentación de equipos potente

Topologías lineales y subestructuras IO-Link con un mínimo esfuerzo de cableado mediante una potente alimentación de los equipos  

Topologías lineales y subestructuras IO-Link con un mínimo esfuerzo de cableado mediante una potente alimentación de los equipos

Los equipos Axioline E de última generación disponen de una potente alimentación de tensión con codificación L de 2 x 16 A y se pueden utilizar en tramos de cables mucho más largos sin necesidad de cable de alimentación adicional. Con el switch de 2 puertos integrado y la conexión Power Out podrá instalar varios equipos en una topología lineal sencilla de su instalación.

También se pueden crear subestructuras IO-Link con un mínimo esfuerzo de cableado y sin cable de alimentación adicional mediante potentes puertos maestros IO-Link de hasta 2 A en L+, así como hasta 4 A en UA. El uso de cajas de E/S IO-Link conlleva una reducción de gastos en comparación con las estructuras de automatización convencionales con participantes de bus de campo.

Seguridad funcional en tres niveles

Las salidas seguras pasivas hasta la clase de seguridad SIL 2 según IEC 61508 y hasta la categoría 3/PL d según EN ISO 13849-1 ofrecen la posibilidad de realizar una desconexión orientada a la seguridad de las señales de salida dentro de una línea de alimentación.

Mediante la implementación del recorrido seguro de la señal en las salidas de una E/S digital, en los puertos maestros IO-Link de tipo B, así como en las salidas de una caja de E/S IO-Link, la gama de productos ofrece la solución adecuada para su aplicación de seguridad.

Dado que solo se desconecta por seguridad la tensión del actuador, los diagnósticos de equipos y la comunicación siguen estando garantizados.

Aplicación IO-Link

Con un tiempo de ciclo de maestro IO-Link de <500 µs, nuestros maestros IO-Link Axioline E de última generación llevan a cabo el intercambio de información con los dispositivos IO-Link conectados cuatro veces más rápido que los maestros IO-Link convencionales de la primera generación. Preparados para la especificación IO-Link 1.1.3, los equipos ofrecen un estándar de comunicación con seguridad para el futuro.

Gracias a sus opciones de parametrización para dispositivos IO-Link conectados, los maestros IO-Link Axioline E de última generación ofrecen la mejor integración posible en su sistema de automatización. En el sistema de automatización PLCnext Technology se puede llevar a cabo una parametrización sencilla de equipos sin necesidad de software adicional. Además del sistema de automatización PLCnext Technology, ofrecemos otras soluciones para la parametrización de equipos de los dispositivos IO-Link conectados, como el software de parametrización IOL-CONF.

Integración de IODD en PLCnext Engineer para la parametrización del dispositivo IO-Link  

Integración de IODD en PLCnext Engineer para la parametrización del dispositivo IO-Link

Parametrización de equipos en el sistema de automatización PLCnext Technology

Parametrice cualquier dispositivo IO-Link conectado en el sistema de automatización PLCnext Technology mediante la integración sencilla del IODD en su sistema de ingeniería.

Al importar el IODD, en el sistema de ingeniería aparece la figura de un dispositivo IO-Link igual a la de un dispositivo PROFINET. Los parámetros de equipo del IODD se transforman automáticamente en parámetros de arranque y, junto con los parámetros de arranque del dispositivo PROFINET, se anotan al arrancar el equipo.

Alta fiabilidad

Empleo en una máquina en las condiciones ambientales más adversas  

Empleo en una máquina en las condiciones ambientales más adversas

Los equipos Axioline E de última generación poseen una robustez extraordinariamente elevada gracias a su índice de protección IP65/67 y a una carcasa de fundición inyectada de zinc completamente cerrada.

Gracias a su especial insensibilidad a las interferencias CEM y a la robusta mecánica, con estos equipos reducirá al mínimo los posibles tiempos de parada de su instalación.

El rango de temperatura ampliado de entre -25 °C y +70 °C, así como la elevada resistencia frente a las influencias ambientales, los lubricantes y refrigerantes convencionales y las perlas de soldadura, permiten el uso en muchas aplicaciones distintas.

Conectividad para una automatización con seguridad para el futuro

Open IIoT (Internet industrial de las cosas)

La arquitectura de los equipos Axioline E de última generación aúna dos paradigmas de comunicación en paralelo y sin efecto de rebote en una plataforma de equipos: la comunicación industrial en tiempo real para protocolos de Ethernet industrial establecidos y la comunicación IIoT (Internet industrial de las cosas) abierta, fiable y segura a través de OPC UA. Esta ruta de comunicación adicional, estandarizada e independiente del PLC permite el acceso a la información del equipo (diagnósticos, datos de proceso, temperatura del equipo), simplifica la configuración del equipo y permite una gestión integral de dispositivos y parches.

TSN (Time Sensitive Networking)

Los equipos Axioline E de última generación son compatibles de manera progresiva con todos los protocolos de Ethernet industrial relevantes en el mercado, como PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP y EtherCAT®. Gracias a su innovadora arquitectura, los equipos se adaptan de manera flexible a los nuevos estándares tecnológicos y a las redes futuras, como PROFINET over TSN.

Seguridad industrial

Mediante el Internet de las cosas industrial, la seguridad se ha convertido en una tecnología clave para los sistemas ciberfísicos. Con los equipos Axioline E de última generación, los aspectos relacionados con la seguridad se tienen ya en cuenta de manera integral durante la fase de desarrollo. Los equipos, denominados "productos Secure-By-Design", cumplen los requisitos del proceso con certificación TÜV según IEC 62443-4-1. Con funciones de seguridad integradas para la conectividad en campo y en la nube, como operaciones criptográficas asistidas por hardware para protocolos como HTTPS y OPC UA, Secure-Boot, así como la preparación para una gestión segura de dispositivos y parches, los equipos están preparados de forma óptima para las tareas de automatización del futuro.

Equipos de campo IP65/67 e IO-Link  

Acceso a la información y la configuración del equipo mediante una conectividad óptima para una automatización con seguridad para el futuro

Tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull

Módulo Axioline E con tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull  

La innovadora tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull y los clásicos conectores por tornillo M12 unidos en un puerto

El contorno M12 Duo le permite el cableado flexible en campo con conectores por tornillo M12 probados o con la nueva tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull.

La gama de productos Push-Pull normalizada ofrece disponibilidad en todo el mundo. Gracias a la estandarización normalizada según IEC 61076-2-010, la tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull es compatible con todos los fabricantes y ofrece en un entorno con carga electromagnética una transmisión de señales segura mediante un apantallamiento fiable de 360°.

Dado que el montaje se realiza sin herramientas, la tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull permite realizar el cableado un 80 % más rápido en comparación con los conectores por tornillo M12 probados y ahorra dos minutos por equipo. La confirmación mediante el bloqueo del conector y un sencillo test de tracción garantizan una elevada seguridad frente a errores durante el montaje.

Axioline E de primera generación

Axioline E está abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet  

Axioline E de primera generación

Axioline E es el sistema de E/S de diseño en bloques para la instalación en campo con tecnología de conexión M12. Los equipos se caracterizan por estar abiertos para todos los protocolos de comunicación habituales basados en Ethernet y en PROFIBUS con una alimentación de tensión con codificación T.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/subcategory_pages/PLC_and_I_O_systems_P-21/cb588613-fd60-41e7-a3e4-61c93d94155e