Sistemas de E/S

Sistemas E/S de Phoenix Contact

La comunicación lo es todo

Recopile y transmita señales y datos en sus instalaciones con rapidez y fiabilidad.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Sistemas de E/S

Mostrar todos los productos de esta categoría

Automatización profesional para su instalación: los sistemas de E/S de Phoenix Contact son la solución adecuada para la transmisión de datos en el nivel de entrada y salida. Tanto en el campo como en el armario de control, como sistema modular adaptable o como construcción por bloques. Independientemente de qué red o protocolo prefiera: con nosotros encontrará las E/S adecuadas.

Sus ventajas

  • Uso versátil gracias a las homologaciones internacionales, la gran diversidad de funciones y la apertura de red
  • Larga disponibilidad de la instalación y mayor productividad mediante productos especialmente fiables
  • Elevada seguridad para el futuro gracias al uso de tecnologías innovadoras

Sistemas de E/S para cualquier aplicación

Sistemas de E/S de Phoenix Contact para cualquier aplicación  

Más selección: equipos de E/S de Phoenix Contact para cualquier uso

En la amplia cartera de productos de E/S de Phoenix Contact encontrará los equipos de E/S adecuados para su registro de señales. La tecnología probada es la base de productos innovadores con cualidades útiles: la proximidad al cliente y los desarrollos con miras al futuro son la clave de mejoras continuas.

  • Elija de entre una amplia gama de módulos de E/S y bornes de E/S para el armario de control: también en particular para una rápida comunicación de datos.
  • Para el uso en el campo utilice equipos de E/S ampliables modularmente con alta funcionalidad o equipos especialmente robustos en construcción en bloque para entornos industriales difíciles.
  • Implemente aplicaciones de seguridad con nuestros módulos PROFIsafe o también sin control de seguridad, con la SafetyBridge Technology.
  • Con tecnologías de conexión inteligentes como la Push-in Technology o el bloqueo rápido SPEEDCON cableará su sistema con rapidez y ahorrará tiempo.
  • Con nuestros convertidores IO-Link/analógicos y los maestros IO-Link también dispondrá de gran flexibilidad en el campo y podrá realizar una comunicación analógica sin necesidad de ningún cable apantallado.

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380