IO-Link

Comunicación hasta el último metro

Comunicación hasta el último metro

Con IO-Link intercambiará datos de forma continua - desde el mando hasta el campo de nivel inferior.

Regresar a Componentes y sistemas de bus de campo

Categorías

Aproveche todas las ventajas de IO-Link: con la comunicación punto-a-punto entre conexión y sensor/actuador intercambiará datos tanto de servicio como de proceso.

Sus ventajas

  • Conexión punto a punto: las topologías existentes quedan inalteradas
  • Cables de sensor/actuador convencionales, ya que no se requiere una línea ni conectores enchufables especiales
  • Comunicación universal: se transmiten tanto datos de proceso como datos de servicio
  • Funcionamiento mixto - mediante comunicación tanto digital como por IO-Link

IO-Link maestro

IO-Link maestro en distintos tipos de protección y construcción  

IO-Link maestros en distintos tipos de protección y construcción

IO-Link de Phoenix Contact está disponible con tipo de protección IP20 e IP67, así como para sistemas modulares o en bloques.

  • Particularidad: Los IO-Link maestros en bloques y tipo de protección IP67 aportan una alimentación adicional (puertos IO-Link según clase B).
  • Una línea estándar para muchas funciones: con IO-Link reducirá la cantidad de cables y los trabajos de cableado. Las señales digitales y analógicas del dispositivo IO-Link se transmiten a través de un cable estándar hasta el IO-Link maestro.
  • IO-Link maestros modulares de aplicación flexible: mediante acoplador de bus abierto para muchas redes de comunicaciones.
  • Inline IO-Link maestro: combinación perfecta con los mandos pequeños de la clase 100.
  • Comunicación universal a través del IO-Link maestro hasta el último metro.

Procesamiento preciso de valores analógicos gracias a IO-Link

IO-Link/Convertidor analógico  

Convertidor analógico IO-Link

En el entorno de las estaciones de campo, al contrario que en la instalación de armario de control, se requieren menos señales analógicas o especiales.
Aún así, para hacer frente a esta necesidad de señales no digitales y seguir a la vez la tendencia de utilizar actuadores y sensores aptos para IO-Link, la cartera de productos de la serie Axioline E contiene un IO-Link maestro de alta funcionalidad para cada red.
Junto con los convertidores analógicos IO-Link de la serie Axioline E se obtiene así un escenario de solución perfecto para distintas señales analógicas.

Por lo demás, hay un gran potencial de reducción de costes de instalación: un convertidor analógico IO-Link se conecta directamente a un sensor analógico o se coloca en proximidad inmediata al sensor analógico. De esta forma se pueden reducir notablemente los costosos cables apantallados entre un sensor analógico y un dispositivo E/S (aquí el O-Link maestro), o incluso suprimirlos del todo.

Un dispositivo - muchas posibilidades

Un dispositivo - muchas posibilidades

Bajo el lema de "Un dispositivo - muchas posibilidades", la imagen muestra las múltiples posibilidades de aplicación de un IO-Link maestro de Axioline E.
Mediante el uso de los distintos modos de servicio de un puerto IO-Link pueden controlarse las siguientes funciones con el IO-Link maestro:

  • señales estándar digitales
  • señales analógicas (en combinación con los convertidores analógicos IO-Link)
  • dispositivos IO-Link, como por ejemplo sensores de caudal o múltiples otros dispositivos IO-Link como islas de válvulas, barreras ópticas o medidores de distancias

Con los puertos IO-Link multifuncionales, un IO-Link maestro se convierte en un dispositivo E/S universal.

Contador de aire comprimido con comunicación IO-Link

Contador de aire comprimido con comunicación IO-Link  

Contador de aire comprimido con comunicación IO-Link

El aire comprimido es uno de los recursos de producción más caros. Con el contador de aire comprimido de Phoenix Contact se optimiza el uso de este costoso medio de producción. Mediante el uso eficiente del aire comprimido disminuye el empleo del compresor y, con ello, los costes de energía.

El procedimiento de medición calorimétrico registra hasta las cantidades usadas más pequeñas. Reconoce el desgaste o las fugas por medio de la cantidad de aire usado.

Con los contadores de aire comprimido registra las siguientes magnitudes:

  • El flujo de volumen actual
  • El volumen consumido actual
  • La temperatura del aire comprimido en los procesos de trabajo controlados

Sus ventajas:

  • Utilización eficiente de los recursos gracias a la completa información de referencia de sensores y contadores
  • Medición de referencia detallada mediante técnica de sensores y contadores exacta
  • Comunicación inteligente de sensor gracias a tecnología IO-Link

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Componentes de bus de campo – Convertidores

Más información