Volver a la vista general

Sistemas de tiempo de ejecución IEC 61131

Los sistemas de control siempre deben ser potentes para controlar y sincronizar de forma exacta procesos y pasos de procesamiento. Las arquitecturas de procesador modernas ofrecen la potencia del ordenador necesaria. Con los sistemas de tiempo de ejecución de Phoenix Contact podrá desarrollar sobre esta base sistemas de control IEC 61131, que también cumplen los máximos requisitos.

Juego de desarrollo de software (SDK) ProConOS embedded CLR

Vista general del sistema ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR: sistema de tiempo de ejecución de control abierto IEC 61131

El juego de desarrollo de software ProConOS eCLR (SDK) permite la adaptación del sistema de tiempo de ejecución a hardware específico. Ofrece a los fabricantes de sistemas de control la posibilidad de desarrollar y configurar funciones adicionales específicas.

Ya sea con o sin sistema operativo de orden inferior, pone a disposición de ProConOS embedded CLR todas las funciones que se precisan para la realización de un sistema de control completo sobre la base de una plataforma incorporada: desde la propiedad multitarea pasando por el apoyo de eventos de sistema hasta la puesta a disposición de una interfaz de equipos para la puesta en servicio, la depuración y la monitorización. ProConOS embedded CLR SDK está disponible para múltiples CPUs y sistemas operativos en tiempo real.

Regresar arriba

ProConOS embedded sistema de tiempo de ejecución CLR

Caja de software ProConOS embedded sistema de tiempo de ejecución CLR  

El potente paquete versátil

ProConOS embedded CLR es el sistema de tiempo de ejecución de control abierto IEC 61131 para distintas tareas de automatización, p. ej. PLC, PAC, Motion Control, CNC, aplicaciones de robótica y sensores.

Mediante el uso del Microsoft Intermediate Language (CIL según IEC/ISO 23271) normalizado a nivel internacional como interfaz de equipos, ProConOS embedded CLR puede programarse en C# y en IEC 61131.

Regresar arriba

ProConOS embedded CLR Single-Chip

Caja de software ProConOS embedded CLR Single-Chip  

Con ahorro de espacio y rentable

ProConOS embedded CLR (eCLR) también está disponible para arquitecturas Single Chip. Para ello, el código del sistema de control puede ejecutarse directamente desde la memoria Flash (Execution-in-Place). Con ello, no se precisa ninguna memoria RAM externa adicional para el procesamiento del programa del sistema de control. La tecnología Execution-in-Place es una solución de alto rendimiento y rentable para soluciones de sistema de control en diseños System-on-Chip.

Regresar arriba

ProConOS embedded CLR Soft-SPS

Caja de software ProConOS eCLR Soft-SPS  

El PC como sistema de control en tiempo real

ProConOS embedded CLR (eCLR) pone a disposición un entorno de tiempo de ejecución PLC IEC 61131 con tiempo real exigente. Esto le permite el desarrollo de un sistema de control de alto rendimiento sobre la base de un hardware basado en PC. Para la programación pueden utilizarse tanto lenguajes IEC 61131 como C#. Utilizando un sistema operativo de tiempo real como complemento para el sistema operativo Windows, la solución ofrece funciones multitarea con tiempos de ciclo muy por debajo de un milisegundo. El jitter se halla en el área de microsegundos de una cifra con una ejecución de códigos extremadamente rápida claramente por debajo de un microsegundo (código de 1000 líneas).

Regresar arriba

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Caja de software ProConOS eCLR Visual Studio  

Extremadamente flexible gracias al lenguaje de alto nivel

ProConOS embedded CLR (eCLR) puede programarse en MULTIPROG con los lenguajes de programación de IEC 61131-3 y en Visual Studio con el lenguaje de alto nivel .NET orientado a objetos C#.

En C# los bloques de función y funciones escritos pueden utilizarse en el sistema de programación. A este fin, se instala un Add-In para Visual Studio, que pone a disposición plantillas Assembly en Visual Studio. Sobre esta base se generan bibliotecas MULTIPROG. Para la depuración completa, Visual Studio ofrece una interfaz para la supervisión y localización de fallos. Esta incluye la visualización en línea de valores de variables, forzado y sobreescritura, Breakpoints y OPC-Tags.

Regresar arriba

ProConOS embedded CLR con PROFINET

Caja de software ProConOS eCLR con PROFINET  

Soporte PROFINET integrado

El entorno ProConOS eCLR también soporta las pilas de comunicación PROFINET del software Phoenix Contact. Pueden utilizarse para la implementación de PROFINET Controller y/o PROFINET Devices. La potente arquitectura de software del sistema le permite el intercambio de datos con hasta 100 equipos PROFINET por milisegundo.

Regresar arriba

Descarga del software demo

Mediante el siguiente botón accederá al área de descargas para el software demo del ámbito IEC 61131 Control.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
Descargas

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo