Arrancadores de motor híbridos independientes

Arrancador de motor híbrido independiente

Conmutar de forma inteligente y proteger de forma segura

Rentabilidad gracias a la selección de funciones adaptada a las necesidades

Regresar a Arrancadores de motor

Categorías

Buscar en Arrancadores de motor híbridos independientes

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los arrancadores de motor híbridos compactos podrá conmutar motores de forma segura y fiable. Los equipos se utilizan en todos aquellos casos en los que se trata de invertir y proteger motores asíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. La gama de productos de los arrancadores de motor híbridos consta de arrancadores de motor directos e inversores, que se suministran con distintas funciones como paro de emergencia y protección del motor.

Sus ventajas

  • Menor necesidad de espacio gracias a un diseño estrecho: 22,5 mm de ancho de construcción
  • Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
  • Con una vida útil 10 veces mayor gracias a una conmutación cuidadosa mediante la tecnología del arrancador de motor híbrido CONTACTRON
  • Protección del motor ajustable con función de bimetal hasta 9 A
  • Desconexión segura mediante la función de seguridad integrada hasta el nivel de integridad de seguridad 3 y PL e

Arrancadores de motor híbridos con protección contra cortocircuito

Protección contra cortocircuito

Los arrancadores de motor híbridos CONTACTRON cumplen el tipo de asignación II según IEC/EN 60947-4-2. Esto significa protección para personas, máquinas e instalaciones, incluso en caso de cortocircuito. Para continuar el servicio, basta con cambiar los fusibles. El equipo de conmutación vuelve a estar listo para el servicio.

Adaptador de montaje para barra colectora de corriente

Adaptador de montaje para barra colectora de corriente

Puede montar el arrancador de motor híbrido de forma flexible con un adaptador de montaje. Esto le aporta muchas ventajas:

  • montaje directo sobre el carril normalizado o barra colectora de corriente
  • desconexión segura de salidas de motor
  • Separación segura de la tensión de red: mediante la extracción del equipo de conmutación del adaptador de montaje con fines de mantenimiento o servicio

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380