Fácil interconexión de arrancadores de motor híbridos con IO-Link, integración mediante la conexión de sistema Interface.
La integración en los sistemas de bus de campo se realiza mediante la conexión del sistema INTERFACE. Las pasarelas de enlace correspondientes están disponibles para los sistemas de bus de campo usuales. Transfiera los datos de proceso de forma sencilla e interconecte de forma rápida los equipos, ya sea con el sistema Interface o con las variantes IO-Link disponibles. Además del ahorro de espacio y cableado, aproveche las ventajas de las funciones de diagnóstico. El enlace individual de los datos de procesos le ayuda a cumplir los requisitos de las aplicaciones, también en lo referente a la digitalización e Industrie 4.0.
Los arrancadores de motor híbridos se conectan a PROFINET mediante el EMPNET-GATEWAY-IFS. La conexión se realiza mediante un conector de bus para carril con el que se produce la tensión de alimentación de 24 V y también el accionamiento de los equipos. No se necesitan salidas digitales para el accionamiento de los arrancadores de motor. La desconexión de los motores se realiza mediante entradas Enable con un relé de seguridad o un sistema de control seguro según PL e. El EM-PNET-GATEWAY-IFS posee ocho entradas digitales y cuatro salidas de libre parametrización. Para un diseño modular o descentralizado con el ocupará menos tarjetas de E/S en el sistema de control o también E/S remotas. Conecte para ello p. ej. los interruptores de posición directamente a la pasarela de enlace PROFINET.
Las nuevas variantes IO-Link interconectables permiten una comunicación continua entre el nivel en campo y el nivel de control, de manera que los datos de proceso pueden transmitirse de forma sencilla. Las ventajas prácticas son:
"$pageName" en