Arrancadores de motor híbridos modulares

Arrancadores de motor híbridos modulares

Sencillez en la seguridad funcional

Los arrancadores de motor híbridos modulares ofrecen una alta disponibilidad de las instalaciones y un manejo sencillo.

Regresar a Arrancadores de motor

Categorías

Buscar en Arrancadores de motor híbridos modulares

Mostrar todos los productos de esta categoría

CONTACTRON pro es la nueva serie de productos de Phoenix Contact que ofrece una integración de seguridad sencilla y que se puede ampliar modularmente. Todo basado en la tecnología híbrida: para aumentar la sencillez de la seguridad funcional y lograr una alta disponibilidad de las instalaciones y un manejo simple

Sus ventajas

  • Desconexión de grupos sencilla mediante conectores de bus para carril tras el paro de emergencia gracias al relé de seguridad preconectado
  • Alta disponibilidad de las instalaciones gracias a una vida útil 10 veces superior con la tecnología híbrida
  • Manejo sencillo: con los conectores de bus para carril reducirá el esfuerzo de cableado y con ello los costes
  • Indicación fiable del estado del motor con el módulo de relé opcional.

Desconexión sencilla de grupos

Desconexión sencilla de grupos

El relé de seguridad preconectado garantiza una parada segura de los motores conectados tras un paro de emergencia hasta el Performance Level E. Con los módulos con certificación TÜV hacemos que la seguridad funcional resulte muy sencilla.

Alta disponibilidad de las instalaciones

Alta disponibilidad de las instalaciones

Vida útil diez veces mayor con la tecnología híbrida CONTACTRON: disfrute de una alta disponibilidad de las instalaciones con la combinación de la tecnología de semiconductores sin desgaste y la robusta tecnología de relés.

Fácil manejo

Fácil manejo

Con los conectores de bus para carril reducirá el esfuerzo de cableado y con ello los costes: aproveche la conexión sencilla en bucle de las señales (fuente de alimentación de 24 V, Ground y Enable), así como la ampliación con contactos de respuesta.

Indicación fiable

Indicación fiable

La indicación adicional del estado del motor en la que puede confiar: con un módulo de relé opcional puede registrar de forma fiable el estado del motor, p. ej. marcha a derecha o marcha a izquierda.

Detalles de CONTACTRON pro

Detalles de Contactron pro

A través del conector de bus para carril se puede realizar sin esfuerzo de cableado adicional la desconexión en grupo por un paro de emergencia de todos los arrancadores de motor híbridos posteriores.

Además, se pueden alimentar todos los módulos con la fuente de alimentación del sistema. El módulo de indicación opcional permite supervisar el estado del motor desde la sala de control.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380