Volver a la vista general

Protección segura

Controlador de arranque híbrido de motores con protección contra cortocircuitos

Fusible integrado  

Cuatro funciones más el fusible integrado

Los controladores de arranque híbrido de motores CONTACTRON cumplen con el tipo de asignación II según IEC/EN 60947-4-2.

Esto significa protección para personas, máquinas e instalaciones, incluso en caso de cortocircuito. Para continuar el servicio, basta con cambiar los fusibles y el aparato de conmutación volverá a estar listo para funcionar.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380