Conectores híbridos para la conexión del motor

Conectores híbridos para la conexión del motor

Rápidos y fiables

Más comodidad de montaje gracias a la instalación rápida del accionamiento y a los tiempos de sustitución breves.

Regresar a Conectores rectangulares modulares

Categorías

Buscar en Conectores híbridos para la conexión del motor

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los conectores híbridos para la conexión del motor combinan en una carcasa señales y potencia. El montaje sin herramientas de los conectores con conexión push-in ahorra un valioso tiempo de instalación. No es necesario el ajuste previo de los accionamientos gracias al puente estrella-triángulo. Para la conexión eficiente del motor hasta el convertidor de frecuencia, se pueden combinar entre sí a la perfección la series HC-MOT y VARIOCON.

Sus ventajas

  • Conexión rápida de motores gracias a la conexión por resorte push-in
  • Alta flexibilidad gracias a las conexiones de señales y potencia integradas en un conector
  • No es necesario abrir el motor gracias a los puentes estrella-triángulo enchufables
  • Bloqueo por brida para una conexión segura

Puente estrella-triángulo

Puente estrella-triángulo  

Puente estrella-triángulo

En el conector de motor, el puente estrella-triángulo del motor se encuentra en la carcasa aérea. Para volver a colocar el puente del tablero de bornes, no es necesario que abra el motor. Ahora ya solo deberá abrir la carcasa aérea y girar la pieza de puente estrella-triángulo.

  • Conexión estrella-triángulo directamente en el conector
  • No se necesitan herramientas especiales, basta con un destornillador

Bloqueo por brida

Bloqueo por brida  

Bloqueo por brida

Con el robusto bloqueo por brida podrá separar la conexión del motor fácilmente y en cuestión de segundos.

  • Alta seguridad de conexión gracias al robusto bloqueo por brida
  • Clase de protección IP67 (en estado enchufado)
     

Codificación rápida

Codificación rápida con perfiles de plástico  

Codificación rápida con perfiles de plástico

Monte los perfiles de plástico de forma rápida y sencilla y ya dispondrá de una protección efectiva frente a errores al enchufar.

  • Protección contra conexiones defectuosas en 20 conectores

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380