En las plantas químicas se necesita agua en todos los procesos de producción. Esta sirve por ejemplo para accionar turbinas o como medio de calefacción. Para ello, el movimiento del agua se acciona mediante electroválvulas de tensión continua de 24 voltios.
La excitación de la electroválvula se produce mediante un PLC, y al mismo tiempo se precisa una respuesta mediante el estado de válvula. En este sentido, el reto lo constituye el espacio limitado.
Phoenix Contact dispone de una selección de módulos de relé compactos para aplicaciones sensibles en cuanto al espacio. Los módulos PLC-2R… ofrecen dos relés controlables independientes en una caja estrecha de solo 6,2 mm. Gracias a ello se pueden realizar diversas funciones con un importante ahorro de espacio.
Mediante la utilización de dos relés integrados el usuario se beneficia de un grosor del canal doble. Los dos relés disponen en el lado de salida de dos potenciales separados positivos y negativos.
Sus ventajas
"$pageName" en