Volver a la vista general

Sus ventajas vistas de forma detallada

Técnica de conexión opcional

Para una flexibilidad máxima se pueden adquirir relés PLC opcionalmente con tecnología de conexión por tornillo, por resorte o push-in.

La tecnología push-in permite la inserción directa y sencilla incluso de conductores pequeños desde 0,34 mm² sin herramientas. Se caracteriza por una alta calidad de los contactos y la escasa fuerza necesaria para enchufar. Esto permite un cableado rápido, cómodo y seguro.

Técnica de conexión por tornillo, por resorte y push-in  

Distintas técnicas de conexión para un cableado seguro

Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables

Cableado sencillo con puentes enchufables  

Reducción de los costes de cableado con puentes enchufables

Con los puentes enchufables aislados y marcados en color se puede ahorrar hasta un 70 % del tiempo de cableado en los módulos de relés PLC.

Los puentes sin extremos son especialmente eficientes y también son aptos para estructuras PLC mixtas de 6,2 mm y 14 mm.

6,2 mm de ancho con relés enchufables y de estado sólido

Relé PLC con carcasa estrecha  

Ahorro de espacio mediante una carcasa estrecha

Para una instalación que ahorra espacio dispone de relés enchufables o de estado sólido en una carcasa de solo 6,2 y/o 14 mm de ancho.

Estos pueden sustituirse fácilmente por ejemplo en caso de tareas de mantenimiento.

Sistema de relés PLC más cableado de sistema

Relés con cableado de sistema  

Relés PLC con cableado de sistema

La combinación de un sistema de relés PLC-INTERFACE y un cableado de sistema adecuado permite una conexión enchufable rápida del sistema de control y el relé.

Junto con adaptadores frontales, cables de sistema y adaptadores V8 PLC obtendrá un concepto de sistema para realizar un cableado sencillo. De este modo, ahorrará tiempo y gastos frente al costoso cableado individual.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380