Mediante la construcción con alineación frontal todos los puntos de conexión son bien visibles y accesibles en cualquier momento. Esto no solo ahorra tiempo, sino también espacio encima y debajo de los dispositivos.
En el espacio más estrecho podrá guiar los conductores en la secuencia que desee, tanto si empieza el cableado por el lado de entrada, de salida o de alimentación.
Usted elige: cablee mediante conexión por tornillo o rápidamente y sin herramientas con la tecnología push-in
Esto le facilita la instalación y puesta en servicio considerablemente:
1. Instalación sencilla
Los bornes de conexión FASTCON-Pro se pueden conectar y desconectar con independencia entre sí en la red de dispositivos. La conexión robusta directa garantiza que la calidad de contacto sea la misma incluso después de un uso frecuente.
2. Puesta en servicio y mantenimiento sencillos
Interrumpa en un abrir y cerrar de ojos los circuitos de señales y de alimentación en los trabajos de mantenimiento y puesta en marcha colocando los bornes de conexión FASTCON Pro en la posición de separación. El cableado
se mantiene.
3. Medir las señales corriente durante la operación en marcha
Mida las señales de corriente durante la operación en marcha e integre su dispositivo de medición de corriente en el circuito de señales sin tener que separarlo. Con solo una medición puede registrar todo el bucle de corriente desde el sensor hasta el sistema de control.
4. Rápido puenteado de energía y mensaje de fallo colectivo
El puenteado sencillo de energía con el conector de bus para carril facilita el cableado,
la ampliación del sistema o el cambio de módulos durante la operación en marcha. Aproveche el mensaje colectivo de errores en las aplicaciones de varios canales.
Grandes áreas de rotulación permiten, a pesar de su construcción compacta, una identificación completa de los bucles con material de marcado estándar. Todos los mensajes de estado y de error se pueden ver con claridad siempre y le dan una visión general rápida sobre el terreno.
Para una adaptación óptima a su aplicación pueden configurarse muchos tipos de dispositivos de los amplificadores de separación MINI Analog Pro.
Elija entre distintos tipos de configuración:
Configuración estándar sencilla sin ajustes adicionales
Las funciones estándar se pueden ajustar fácilmente y sin necesidad de software a través de los conmutadores DIP. El cambio calibrado del rango de medición garantiza una precisión constante sin necesidad de realizar ajustes adicionales.
Configuración y monitorización avanzadas por PC
Para una funcionalidad y una monitorización avanzadas, puede configurar cómodamente los módulos multifuncionales con el PC mediante una de las soluciones de software de descarga gratuita:
Información y configuración independientes in situ
Todos los módulos MINI Analog Pro cuentan con una interfaz NFC para la comunicación inalámbrica con los smartphones Android. Puede disfrutar de la gran cantidad de funciones de la app MINI Analog Pro sin accesorios, por ejemplo, puede configurar los módulos directamente in situ en caso de reparación.
Configurar y observar de forma inteligente con la app MINI Analog Pro
Descargue la app gratuita MINI Analog Pro en su smartphone o tablet. Según el dispositivo final móvil y el tipo de producto, la aplicación le ofrece diferentes funciones:
Máxima separación galvánica
La tecnología de transferencia más moderna y separación galvánica
segura entre la entrada, la salida y la alimentación
con 3 kV de tensión de prueba: MINI Analog Pro le ofrece
una calidad de separación única en la clase de 6 mm.
Alimentación flexible
El rango ampliado de alimentación
de 9,6 … 30 V DC garantiza una disponibilidad elevada
y posibilita un uso flexible, como
en aplicaciones 12 V.
Elevada calidad de los contactos
Los bornes de conexión se contactan mediante un robusto
enchufe directo. No hay clavijas metálicas que puedan
dañarse.
El amplio rango de temperaturas de -40 ... +70 °C permite también el uso en condiciones ambientales extremas.
Solo cuando se tiene bajo control hasta el último detalle puede estarse seguro de que la calidad es la adecuada. Por este motivo, nosotros mismos desarrollamos y fabricamos todo lo relacionado con MINI Analog Pro. En instalaciones de fabricación de plástico, piezas metálicas y SMD propias producimos amplificadores de separación de alta calidad "Made in Germany".
Otra ventaja más: tiempos cortos de entrega, incluso con grandes cantidades.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en