Volver a la vista general

Puenteado de energía y mensaje de fallo colectivo con el conector de bus para carril simétrico

Fuente de alimentación flexible y sencilla

Fuente de alimentación mediante el conector de bus para carril simétrico  

El conector de bus para carril simétrico ofrece una fuente de alimentación y diagnóstico flexibles

Los amplificadores de separación MINI Analog Pro le ofrecen una solución de sistema flexible para la alimentación de dispositivos. Para ello, la tensión de alimentación se puentea con el conector de bus para carril simétrico modular. Esto facilita el cableado, una ampliación de sistema o un cambio de módulo también durante el funcionamiento.

El conector de bus para carril simétrico le ofrece tres opciones para la alimentación de dispositivos:

1. Alimentación DC directa en un módulo MINI Analog Pro cualquiera:

  • para hasta 16 módulos MINI Analog Pro
  • No se precisan más accesorios además del conector de bus para carril simétrico

2. Mediante un módulo de alimentación con el mismo contorno:

  • para hasta 115 módulos MINI Analog Pro
  • También permite una alimentación redundante y un control del suministro

3. Mediante la fuente de alimentación del sistema con entrada de amplio alcance 85…264 V AC:

  • si no se dispone de suministro DC
  • para hasta 60 módulos MINI Analog Pro

 

Mensaje de fallo colectivo cómodo con control de funcionamiento de fallos

Mensaje de fallo colectivo con control de funcionamiento de fallos  

Medir señales de corriente sin interrumpir el funcionamiento

La monitorización de fallos es una solución modular para un cómodo análisis de errores en aplicaciones con varios canales.

Según el tipo de módulo pueden señalarse los siguientes errores mediante el mensaje de fallo colectivo:

  • exceso del rango de medición
  • valor inferior al rango de medición
  • rotura de cable
  • cortocircuito
  • error de módulo

Además, es posible reconocer y avisar del fallo de la tensión de alimentación en el módulo de alimentación. La modularidad se caracteriza por poder ajustar libremente el análisis de errores tanto en el lado del participante como en el módulo de análisis.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición