Componentes HMI y accesorios

Componentes HMI y accesorios

Equipados a la perfección

Múltiples accesorios para la máxima funcionalidad

Regresar a Cajas para electrónica

Categorías

Buscar en Componentes HMI y accesorios

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los procesos de producción altamente automatizados requieren interfaces fáciles para el usuario entre el hombre y la máquina. Las pantallas, los teclados de membrana y los conductores de luz amplían las cajas para electrónica en elementos de visualización y operación funcionales.

Sus ventajas:

  • Equipamiento y ampliación óptimos para sus cajas para electrónica
  • Soluciones de sistemas a medida con, entre otras, distintas variantes de color y dimensiones
  • Son posibles combinaciones de pantallas y teclados de membrana

Adaptadores para carril UTA

Adaptadores para carril UTA  

Adaptadores para carril UTA

Los adaptadores para carril son la solución adecuada para instalar de forma segura los equipos sin pie de montaje normativo, transformadores o elementos voluminosos sobre carriles.

  • Adaptadores para carril de fundición a presión de cinc
  • Máxima flexibilidad en el posicionamiento de sus equipos gracias a las perforaciones de montaje
  • Ahorro de espacio con adaptadores exactos en diferentes anchos de construcción y longitudes

Pantallas

Pantallas  

Pantallas

Las pantallas para cajas para electrónica permiten soluciones de visualización adaptadas a la función en diagonales de pantalla de 2,4 a 15 pulgadas. Pueden utilizarse en aplicaciones para cajas para electrónica tanto móviles como fijas.

  • Pantallas LCD de gran contraste así como pantallas en color TFT
  • Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica
  • Posibilidad de uso en rangos de temperatura de -20 °C a 70 °C
  • Pantallas táctiles disponibles bajo demanda
  • Soportes para pantalla disponibles en distintas variantes de color

Teclados de membrana

Teclados de membrana  

Teclados de membrana

Cada vez más cajas para electrónica incluyen teclados de membrana. Nuestra gama puede integrarse fácilmente en cajas para electrónica de Phoenix Contact.

  • Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica
  • Distintos tamaños y colores para diseños de equipos personalizados
  • Diseños específicos para el cliente bajo demanda

Conductores de luz

Conductores de luz  

Conductores de luz

Más espacio para lo esencial: los conductores de luz permiten la implementación con ahorro de espacio de indicadores de estado para cajas para electrónica.

  • Indicadores de estado y diagnóstico sencillos y ópticos
  • Versiones horizontales y verticales para indicadores de estado redondos o rectangulares
  • Fácil montaje sobre la placa de circuito impreso con espigas de presión
  • Elevada flexibilidad gracias a las versiones de indicadores de 1 a 40 veces
  • Gracias a los conductores de luz no se precisan placas de circuito impreso adicionales para los diodos luminosos

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Descargas