Carcasas de campo HCS

Caja para electrónica HCS para equipos terminales móviles

Protección para equipos de mando móviles

Las cajas para electrónica HCS ofrecen una protección fiable para la electrónica para el uso móvil.

Regresar a Carcasa de campo

Categorías

Buscar en Carcasas de campo HCS

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas para electrónica ergonómicas de la serie HCS son ideales para equipos de mando móviles de la técnica de medición y comprobación así como para escáneres o equipos de identificación. Las cajas de plástico ABS estable pueden utilizarse en la logística y la distribución, la técnica de vehículos y de procesos.

Sus ventajas

  • Integración sencilla de pantallas y teclados de membrana
  • Diseño flexible de equipos gracias a la forma de la carcasa escalonada o recta
  • Montaje rápido gracias a la construcción modular
  • Modelos específicos para el cliente que generan diseños inconfundibles de equipos

Diseño modular de carcasa

Diseño modular de carcasa  

Diseño modular de carcasa

Las carcasas de campo de la serie HCS son modulares y permiten diferentes construcciones gracias a diseños de equipos adecuados a la práctica.

  • Tamaños de construcción Micro, Mini, Mini-P, Medium y Maxi
  • Construcción recta y escalonada
  • Modelos con y sin aberturas de carcasa para elementos de mando

 

Elevada diversidad de aplicaciones

Elevada diversidad de aplicaciones  

Elevada diversidad de aplicaciones

Las carcasas IP54 de la serie HCS se han concebido para un rango de temperatura desde -20 °C hasta +50 °C y son ideales para equipos de mando con pantallas o teclados de membrana.

  • Material: plástico ABS resistente a los impactos
  • Color: gris claro (RAL 7035)

Diseños inconfundibles de equipos

Diseños inconfundibles de equipos  

Diseños inconfundibles de equipos

Las aberturas de carcasa específicas para el cliente y la rotulación individual permiten realizar diseños inconfundibles de los equipos para requisitos especiales o para lograr un elevado valor de reconocimiento.

  • Aberturas de carcasa según las especificaciones del cliente
  • Rotulación individual por láser, tampografía o serigrafía

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica