Comunique de forma sencilla y flexible entre el equipo en campo y el sistema de control.
Las pasarelas de enlace convierten fácil y rápidamente señales HART serie sobre la base de Ethernet o señales de E/S sobre la base de PROFIBUS PA.
Puede elegir entre cinco terminales para distintos ejemplos de aplicación. Los equipos se dotan de una dirección PROFIBUS PA sin programación simplemente mediante conmutador DIP.
Después, la asignación de las entradas y salidas de los módulos de ampliación se realiza de manera sencilla mediante ruedas selectoras. Hay disponibles E/S tanto analógicas como digitales y un módulo de entrada NAMUR digital.
Según la aplicación es posible un acceso RS-485 serie o basado en Ethernet a todos los datos digitales de equipos HART.
Para aplicaciones no críticas en cuanto al tiempo pueden utilizarse pasarelas de enlace RS-485 serie convencionales. Cada pasarela de enlace permite la conexión de hasta 32 equipos. El intercambio de datos se realiza de serie, puesto que la comunicación se realiza mediante un solo maestro HART.
Según la aplicación es posible un acceso RS-485 serie o basado en Ethernet a todos los datos digitales de equipos HART.
La pasarela de enlace Ethernet HART ofrece acceso PROFINET, Modbus TCP/IP y HART-IP a 40 equipos. Cada conexión de equipo dispone de un maestro HART propio para poder transferir lo más deprisa posible los datos HART mediante Ethernet.
Además, al utilizar una red Modbus TCP/IP es posible poner a disposición cuatro entradas digitales así como cuatro salidas digitales.
"$pageName" en