Volver a la vista general

Bloques funcionales sujetos a costes para PC Worx

Información técnica

Descripción Idioma
Bloques funcionales PC Worx [PDF, 0,46 MB]
Versión: 4
inglés
Bloques funcionales Express PC Worx [PDF, 0,11 MB]
Versión: 1
inglés
Regresar arriba

Descarga

Descripción Idioma
Técnica de regulación [MSI, 8,31 MB]
Versión: 2
alemán/inglés
Regulador de optimización automática (Basic) [MSI, 5,08 MB]
Versión: 2.11
alemán/inglés
Regulador de optimización automática (Pro) [MSI, 5,81 MB]
Versión: 3
alemán/inglés
Gestión de redes (SNMPv3) [MSI, 7,42 MB]
Versión: 2.00
alemán/inglés
Base de datos [MSI, 5,55 MB]
Versión: 2
alemán/inglés
Regresar arriba

Sistema de telecontrol Resy+

Resy+ incluye bibliotecas de software que amplían la técnica de control de Phoenix Contact con protocolos para la técnica de telecontrol, p. ej. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ se utiliza p. ej. en la economía de agua, gas y energía. 

Descripción Idioma
Resy101: comunicación en serie según IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versión: 1.50
alemán/inglés
ResySM21: intercambio de datos según DIN EN 62056-21 entre el controlador y contadores del ámbito de la energía, agua, gas o calor a distancia [MSI, 15,38 MB]
Versión: 1006
alemán/inglés
ResyNet1F - Biblioteca de telecontrol para SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versión: 1.12
alemán/inglés
Radioline - Sencilla integración E/S en el nivel de control con el sistema inalámbrico Radioline y su biblioteca de bloques funcionales [EXE, 11,57 MB]
Versión: 1.01
alemán/inglés
ResyDnp3 - Protocolo de telecontrol DNP3 para sistemas de control a partir de ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versión: 1008
alemán/inglés
ResyNetM - Biblioteca MODBUS para maestro TCP/RTU así como para esclavo TCP/RTU [MSI, 41,67 MB]
Versión: 2004
alemán/inglés
Regresar arriba

Powerworx

Powerworx incluye bibliotecas de software, que amplían la tecnología de control de Phoenix Contact con bloques de función específicos del sector para dispositivos de medición usuales en la red de baja y media tensión. Como campos de aplicación cabe citar por ejemplo estaciones de red local inteligentes y centrales eléctricas virtuales. Se precisan una versión completa de PC WORX PRO y licencias para bibliotecas Resy+.

Descripción Idioma
PowerUnit_11_03 permite la integración de los siguientes dispositivos de medición: IB IL PM 3P/Phoenix Contact, ComPassB/empresa Horstmann, IKI50/empresa Kries [EXE, 10,75 MB]
Versión: 11.03
alemán/inglés
Regresar arriba

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380