Consiga que las E/S universales se empleen de forma verdaderamente universal con el sistema de maniobras de E/S flexible.
Marshalling E/S VIP es una solución independiente del sistema de control, compuesta por un elemento básico y accesorios de entrada y salida enchufables (IOA) con diferentes funciones eléctricas. De esta forma, se pueden configurar de manera individual los canales entre los niveles del sistema de control y de campo.
Con ayuda de las E/S universales se puede reducir la duración media del proyecto de aprox. 18 meses a hasta 12 meses.
Se elimina el espacio necesario para numerosos componentes distintos como bornas para carril, relés o Field Termination Assemblies (FTA), reduciendo así el inventario y optimizando el funcionamiento.
Si se cambia la disposición del plan de E/S en una fecha posterior, no es necesario volver a realizar el cableado, ya que los accesorios de las E/S pueden intercambiarse fácilmente y, por lo tanto, no se debe asignar de nuevo espacio en el armario para el hardware adicional.
La empresa explotadora de las instalaciones de Brownfield se encuentra ante el reto de competir con instalaciones muy modernizadas. Además, se debe continuar garantizando la disponibilidad de la planta, que decae con los años. Esto hace inevitable una modernización de la planta.
Marshalling E/S VIP ofrece una combinación del nivel de interfaz y de marshalling con una configuración flexible:
La estructura rígida del nivel de marshalling, interfaz y E/S en el espacio central de control se rompe con el concepto de E/S universal. La inteligencia se acerca aún más al proceso en el campo. Los Universal Remote Cabinets ofrecen para ello una solución compacta y estandarizada.
Clasificación de señales clásica
En la clasificación de señales clásica se clasifican las señales de campo entrantes según su tipo de señal en la secuencia deseada. Desde el nivel de marshalling, el cableado se hace hasta el nivel de interfaz y de ahí al nivel de E/S.
Universal Remote Cabinet con Marshalling E/S VIP
Con los Universal Remote Cabinets se evita la necesidad de grandes armarios de interfaz y maniobra. Las señales de campo se disponen en los armarios directamente en los elementos básicos de Marshalling E/S VIP. La conexión al sistema de E/S universal se realiza con un cable de sistema. El cable de fibra de vidrio crea la conexión final con el sistema de control.
Phoenix Contact le ofrece bajo el lema "Conectamos el campo con su sistema de control“ una amplia gama de soluciones y productos relacionados con la automatización en la ingeniería de procesos y procedimientos.
Las soluciones a medida a través de nuestra cartera de productos orientados al futuro nos convierten en un socio fiable en todo el mundo.
Todo para su caja de control de E/S universal
Universal Remote Cabinet:
Phoenix Contact, como socio de muchos años de la industria de procesos, le ofrece, además de soluciones de interfaz y marshalling, otros componentes y servicios para sus soluciones de armario de control.
"$pageName" en