Fieldline Modular - el sistema flexible de E/S

Fieldline Modular: el sistema de E/S en construcción modular para la instalación de campo

Modular en el campo

Libertad total en la instalación de campo: Funcional, adaptable y abierto al bus.

Regresar a Sistemas de E/S para la instalación en el campo (IP65/67)

Categorías

Buscar en Fieldline Modular - el sistema flexible de E/S

Mostrar todos los productos de esta categoría

Fieldline Modular: el sistema de E/S en construcción modular para la instalación de campo. Nuestros componentes están disponibles en dos construcciones distintas y por ello permiten un uso especialmente flexible: también justo al lado del proceso.

Sus ventajas

  • Planificación de instalaciones óptima mediante creación de bus local independiente de la red
  • Hasta 16 participantes de bus local en un acoplador de bus proporcionan un elevado número de E/S para el ahorro de costes
  • Mayor flexibilidad en la planificación de instalaciones gracias a la opción de integración en el sistema de E/S IP20 Inline
  • Proceso de pedido simplificado mediante dispositivos de una pieza y completos

Adaptados para su instalación: dispositivos de E/S en dos construcciones

Para distintos requisitos: Fieldline Modular en dos construcciones  

Dos tamaños para aplicaciones individuales

Seleccione su dispositivo de E/S según los requisitos de su instalación.

  • Fieldline Modular se suministra como construcción M12 universal para una comodidad de conexión máxima.
  • Las construcciones M8 especialmente compactas pueden montarse en la máquina cerca del proceso gracias a su pequeña caja incluso si el espacio es pequeño.

Su ventaja: el cable de sistema del bus local, además de la tensión, también conduce datos. Es decir: ahorro de espacio y cables.

Armario de control o campo: una combinación sencilla

Fieldline Modular puede integrarse fácilmente en el sistema de E/S IP20 Inline  

Fácil combinación de dispositivos de E/S para el armario de control y la instalación de campo

Con módulos de ramificación del sistema de E/S IP20 Inline podrá conectar sus dispositivos de E/S M8 y M12 Fieldline Modular rápida y fácilmente al armario de control: sin acoplador de bus adicional. Esto significa ahorro de tiempo durante la puesta en servicio y al mismo tiempo baja complejidad.

La combinación resulta especialmente adecuada para funciones como la medición de peso o el registro de la posición. Además, se soportan funcionalidades HART.

Rápida instalación: gracias a "Plug and Turn"

El bloqueo rápido SPEEDCON permite tiempos de instalación cortos  

Hasta un 90 % de ahorro de tiempo gracias a la innovadora tecnología de conexión

"Plug and Turn" es el lema del bloqueo rápido SPEEDCON. Solo medio giro y el conector M12 se fija de forma segura permitiéndole obtener la conexión enchufable óptima. De este modo, ahorrará hasta un 90 % de tiempo al cablear sus dispositivos de E/S.

No es necesario que se acostumbre: SPEEDCON es cien por cien compatible con todos los conectores M12 y el principio de enchufar y girar se mantiene igual. El punto de enclavamiento perceptible deja claro que la conexión está fijada. En este sentido, SPEEDCON reúne todas las características eléctricas y mecánicas de la conexión enchufable clásica M12 así como las normas y requisitos habituales.

Comunicación inalámbrica con Bluetooth

Máxima flexibilidad: integrar hasta tres dispositivos remotos en el bus local  

Comunicación inalámbrica mediante Bluetooth

Sin cables y con la máxima flexibilidad: los dispositivos de E/S inalámbricos de la serie Fieldline Modular transfieren las señales registradas mediante Bluetooth. De este modo, se suprime el tendido de cables para la transmisión de datos. 

De este modo, podrá integrar hasta tres dispositivos remotos en su red y llevar a cabo un uso flexible próximo a la máquina.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380