Acopladores de equipos de campo

Acopladores de equipos de campo

Robustos hasta en la zona 1

Regresar a Convertidores y separadores

Categorías

Buscar en Acopladores de equipos de campo

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los acopladores de equipos de campo de Phoenix Contact tiene la posibilidad de ampliar su bus de campo a voluntad en el campo. Ofrecemos una gama de acopladores especiales para Profibus PA y FOUNDATION Fieldbus. Tanto si se trata de la ampliación flexible con variantes modulares o una densidad de canales máxima con equipos en ejecución modular, para cada requisito se dispone del acoplador de equipos de campo adecuado.

Sus ventajas

  • Soluciones escalables para cada aplicación
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias al concepto de conexión unilateral
  • Bajo peso, por ello resultan perfectos para aplicaciones offshore
  • Todos los acopladores de equipos de campo disponen de una resistencia de cierre conectable

Acoplador de equipos de campo modular para la zona 2

Acopladores de equipos de campo en el armario de control  

Acopladores de equipos de campo en el armario de control

Los acopladores de equipos de campo modulares para FOUNDATION Fieldbus constan de tres equipos principales. El módulo de línea principal, los módulos de acoplamiento y según sea necesario un módulo de diagnóstico. El módulo de línea principal forma una nueva estación de bus de campo.

Los acopladores de equipos de campo en versiones con una o dos salidas son seguros frente a cortocircuitos y de este modo protegen su red. La tensión de alimentación para el sistema modular se subdistribuye mediante un conector de bus para carril que se encaja fácilmente sobre el carril.

El módulo de diagnóstico de campo está disponible en dos variantes. Una versión funciona con el conector de bus para carril modular y con ello ahorra el costoso cableado. La otra está equipada con bornes de conexión, mediante los que se pueden conectar acopladores de equipos en campo de otros fabricantes.

Para instalaciones en la zona 2 con conexión de instrumentos de la zona 0, 1 y 2 en la misma carcasa, se ofrece la placa separadora FB-MODULAR para cumplir las distancias de cableado con seguridad intrínseca.

La integración en el nivel del sistema de control transcurre mediante la comunicación H1 estándar y la gestión de equipos utilizando DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) y DTM (Device Type Manager).

Acopladores de equipos de campo para la zona 2 con 6, 8 y 12 canales

Acopladores de equipos de campo  

Acopladores de equipos de campo

Los acopladores de equipos de campo multicanal para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus se han diseñado para temperatura ambiente de -50 °C a +90 °C.

Son muy compactos y para seguir ahorrando espacio la conexión se realiza en un lado desde la parte inferior. De este modo, logrará el máximo rendimiento de espacio y la máxima densidad de canales en su caja de distribuidores.

Los acopladores de equipos de campo están registrados como Fieldbus Foundation.

Acopladores de equipos de campo para la zona 1 con 8 o 12 canales

Barrera Fieldbus  

Barrera Fieldbus

Los acopladores de equipos de campo multicanal para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus también se denominan barreras de bus de campo debido a su homologación para la zona Ex 1.

Han sido probados para temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C y con ello resultan adecuados para cualquier aplicación de procesos. Son ligeros, robustos y destacan por su instalación sencilla y con ahorro de espacio. Para lograr más ahorro de espacio, la conexión se realiza en un lado desde la parte inferior.

Los circuitos inteligentes minimizan el rebote de contactos (bouncing) garantizando una calidad alta de la señal.

Los acopladores de equipos de campo están registrados como Fieldbus Foundation.

Cajas de distribuidores de bus de campo con acopladores de bus de campo y homologación de sistema

Cajas de distribuidores de bus de campo  

Cajas de distribuidores de bus de campo

Especialmente para el uso de los acopladores de equipos de campo, le ofrecemos un surtido de cajas de distribuidores de bus de campo. Gracias a las homologaciones ATEX, IECEx y UL clase I, división 2 pueden utilizarse con total confianza en todo el mundo.

Las cajas premontadas están disponibles en dos variantes con y sin protección contra sobretensiones para la línea principal. Estas unen la línea principal con los equipos en campo.

  • Cajas de distribuidores listas para el uso de acero inoxidable 316L cepillado
  • Disponibles con 10 o 16 puertos
  • Montaje rápido y sencillo con acopladores de equipos de campo para la zona 2 multicanal
  • Poca necesidad de espacio y bajo peso

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380