Para la instalación interior y exterior: aquí encontrará un sistema de transmisión completo con tecnología de fibra óptica para prácticamente todas las aplicaciones.
Los accesorios para la tecnología de fibra óptica de Phoenix Contact comprenden conectores, cables, herramientas y dispositivos de medición. Además, le ofrecemos plena flexibilidad: los conectores también puede confeccionarlos fácil y rápidamente usted mismo.
Una decisión práctica: todas las herramientas y conectores para la confección orientada a la práctica ahora están disponibles in situ y a mano. En el maletín de herramientas PSM-HCS-KONFTOOL encontrará toda la gama de herramientas. De este modo, estará perfectamente equipado para cada paso de trabajo:
Ahorro de costes: como no se pegan, crimpan ni pulen, los conectores confeccionables en campo se pueden emplear de nuevo en otra confección.
Los cables de fibra óptica completan el programa de fibra óptica para convertirlo en un completo sistema de transmisión. Según el alcance requerido seleccione la tecnología de polímeros, HCS (Hard Clad Silica) o de fibra de vidrio. Phoenix Contact ofrece variantes de cable desarrolladas especialmente para diferentes condiciones de aplicación y condiciones ambientales:
Los cables patch los suministramos en las longitudes de uno, dos y cinco metros, en fibra de vidrio monomodo y multimodo.
Conectores
Confeccione usted mismo los juegos de conectores PSM-SET-… para fibras HCS y de polímeros rápida y fácilmente in situ. Según la conexión de sus equipos elija entre los tipos de conector FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ y SC-Duplex.
El cable y las fibras se preparan. Las fibras se rompen con una herramienta de corte. Con un empalme mecánico, se unen las fibras del cable con el extremo de fibras ya pegado y preparado en el conector.
Emplee la tecnología probada para la confección sencilla de PCF (Polymer Clad Fiber). Con la herramienta para cortar fibras patentada se eliminan todos los pasos de trabajo laboriosos, como pegar, crimpar y pulir.
La herramienta multifuncional innovadora permite tronzar y pelar fibras POF (Polymer Optical Fiber). La cuchilla de precisión integrada crea una superficie terminal de las fibras que no es necesario pulir.
"$pageName" en