Bornes de paso

Conexión de terminal de cable circular confortable

Conexión de terminal de cable circular confortable

Conecte dos conductores fácilmente con los bornes de paso para ahorro de espacio.

Regresar a Conexión de barrera

Categorías

Buscar en Bornes de paso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Siempre que lo precise: el área de la sección transversal, la capacidad de puenteo flexible y las óptimas posibilidades de rotulación hacen que los bornes de paso sean los más universales de la tecnología de unión.

Sus ventajas

  • Conexión de terminal de cable circular confortable mediante el principio de conexión por tornillo con tornillo guiado por resorte, sin mantenimiento con fijación por tornillo integrada
  • Sencilla distribución de potencial con sistema de puente enchufable que ahorra tiempo
  • Seguridad para usuarios gracias a la protección contra contactos accidentales integrada
  • Máxima vista general mediante la rotulación de gran superficie y la identificación de cada punto de embornaje
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios homogéneos del sistema CLIPLINE complete

Bornes de paso BT con protección contra contactos accidentales integrada

Protección contra contactos accidentales integrada  

Protección contra contactos accidentales integrada

Las cajas para bornes BT se han diseñado con protección contra contacto de los dedos, lo que ahorra tiempo de montaje y costes ya que no se necesita una protección de regleta de bornes adicional.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380